Raccords à simple pression - Collecteur, type triple sur une ligne (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords à simple pression - Collecteur, type triple sur une ligne

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords à simple pression - Collecteur, type triple sur une ligne
  • Raccords à simple pression - Collecteur, type triple sur une ligne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression - Collecteur, type triple sur une ligne:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-D2
DUNLW4-8
Référence pièceD2ABC1C2PFXYPrix unitaireRemise sur volume
TypeD11 à 9 pièce(s)10~30
DUNL4618.5641012.510.513.53910.5
819.5661014.510.515.53911.5
68217312.514.51315.546.511.5
102278.512.517.51318.546.513
81023.584.514.517.51518.552.513
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DUNL4-6
DUNL4-8
DUNL6-8
DUNL6-10
DUNL8-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)
Diam. ext. du tube D2
(Ø)

7.10 €

1 Disponible 6 jours 46

8.07 €

1 Disponible 6 jours 48

10.15 €

1 Disponible 6 jours 68

11.01 €

1 Disponible 6 jours 610

11.73 €

1 Disponible 6 jours 810

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*-15~60°C
Pression de fonctionnement max.1MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccords union à épaulement Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Raccord union, diam. différent 3x1 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique