• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini-Raccords à simple pression - Tout en acier inoxydable, coude à 90°

Mini-Raccords à simple pression - Tout en acier inoxydable, coude à 90°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Mini-Raccords à simple pression - Tout en acier inoxydable, coude à 90°:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4401 Équiv. (Joint : caoutchouc fluoré)

Spécifications

Référence pièce-Nominal
MLELLSS4-2
Référence pièceNominalABPMéplats
H
LTaille du filetage
M
Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
MLELLSS4M51822.5121220.5M5x0.86.5  
124.51220.5R1 / 88.9  
227.51422R1 / 414.8  
6M520.523.51221.5M5x0.89.8  
125.51221.5R1 / 810.9  
228.51423R1 / 416.0  
329.51723.5R3 / 823.9  
8123.526.5141422.5R1 / 817.6  
229.51424R1 / 418.4  
331.51725.5R3 / 823.1  
1022731.5171726R1 / 423.6  
3331727R3 / 828.4  
4362228.5R1 / 244.8  
1232934.5222228.5R3 / 830.3  
437.52230R1 / 246.4  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MLELLSS4-1
MLELLSS4-2
MLELLSS4-M5
MLELLSS6-1
MLELLSS6-2
MLELLSS6-3
MLELLSS6-M5
MLELLSS8-1
MLELLSS8-2
MLELLSS8-3
MLELLSS10-2
MLELLSS10-3
MLELLSS10-4
MLELLSS12-3
MLELLSS12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

30.33 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

32.16 €

1 Disponible 5 jours 1042(R1/4)

33.01 €

1 Disponible 5 jours 104M5

32.16 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

33.01 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

33.14 €

1 Disponible 5 jours 1063(R3/8)

33.99 €

1 Disponible 5 jours 106M5

34.12 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

34.49 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

35.58 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

38.88 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

58.57 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

62.11 €

1 Disponible 5 jours 10104(R1/2)

62.84 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

66.76 €

1 Disponible 5 jours 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir, eau
Pression de fonctionnement max.1.0MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
Température de fonctionnement-15~120 °C
(Ne pas soumettre au gel ni à la congélation)
*En cas d'utilisation avec de l'eau, maintenir la pression de pompage en dessous de la pression maximale nominale. Pour l'eau, utiliser des inserts pour tubes souples (P.1390 PUIT / PUSIT).

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4401 Equiv. Application Standard, Mini Matériau du filetage EN 1.4401 Equiv.
Matériau du joint Caoutchouc fluoré Montage par vis, sens Coude Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::120

Produits complémentaires

Assistance technique