• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Robinets à bille à accouplements à simple pression - Droit, poignée double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille à accouplements à simple pression - Droit, poignée double:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
BVUS6
BVCSB6

-

2
Référence pièceNominalRABL1L2PCELargeur d'une extrémité à l'autre de HSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
BVCSB611 / 88595528171731.41712.556
21 / 4116255.92959
811 / 8859.755.7281718.231.4172254
21 / 41162.756.7292357
1021 / 41173.767.7352420.737.82439.5131
33 / 81274.768.435.741134

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BVCSB6-1
BVCSB6-2
BVCSB8-1
BVCSB8-2
BVCSB10-2
BVCSB10-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. extérieur du tube D (ou D1) Section effective
(mm2)
Nominal

12.50 €

Disponible Jour même

Stock

10612.51 (R1/8)

12.50 €

Disponible 3 jours 10612.52(R1/4)

12.50 €

Disponible 3 jours 108221 (R1/8)

12.50 €

Disponible 3 jours 108232(R1/4)

14.00 €

Disponible 3 jours 101039.52(R1/4)

14.00 €

Disponible 3 jours 1010413(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Robinets à bille à accouplements à simple pression - Droit, poignée double:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Avec accouplement à simple pression Nombre de ports 2 Nombre de positions 2 positions, normalement fermé
Fonctionnement à commutation A poignée double Type à port de tuyau R, tuyauterie à simple pression Maintien de l'état de fonctionnement Résistance
Fluide utilisable Air, eau

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique