Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
FENL4 | - | 1 |
Référence pièce | Nominal | T R(PT) | A | B | C | D | E | F | W | FENL | FECT | |||
Type | D.E. du tube utilisable (mm) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
1 à 4 pièce(s) | 5~20 | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | |||||||||||
FENL FECT | 4 | 1 | 1 / 8 | 26 | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||
2 | 1 / 4 | 30 | 13 | 14 | ||||||||||
6 | 1 | 1 / 8 | 29 | 9 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | |||||
2 | 1 / 4 | 33 | 13 | 14 | ||||||||||
3 | 3 / 8 | 33 | 17 | |||||||||||
8 | 1 | 1 / 8 | 33 | 9 | 18 | 12 | 4 | 17 | 14 | - | - | |||
2 | 1 / 4 | 36 | 13 | 6 | 14 | |||||||||
3 | 3 / 8 | 37 | 6 | 17 | ||||||||||
10 | 2 | 1 / 4 | 40 | 13 | 21 | 16 | 6 | 22 | 17 | |||||
3 | 3 / 8 | 40 | 8 | 17 | ||||||||||
4 | 1 / 2 | 43 | 17 | 8 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FECT4-1 |
FECT4-2 |
FECT6-1 |
FECT6-2 |
FECT6-3 |
FECT8-2 |
FECT8-3 |
FECT10-2 |
FECT10-3 |
FECT10-4 |
FENL4-1 |
FENL4-2 |
FENL6-1 |
FENL6-2 |
FENL6-3 |
FENL8-1 |
FENL8-2 |
FENL8-3 |
FENL10-2 |
FENL10-3 |
FENL10-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion filetage à tuyau | D.E. du tube applicable (mm) T1 | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 4 | 1/8B | ||
15.53 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 4 | 1/4B | ||
12.72 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 6 | 1/8B | ||
12.72 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 6 | 1/4B | ||
19.57 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 6 | 3/8B | ||
15.77 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 8 | 1/4B | ||
17.36 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 8 | 3/8B | ||
19.07 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 10 | 1/4B | ||
19.07 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 10 | 3/8B | ||
23.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteur à alésage traversant | 10 | 1/2B | ||
14.06 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 4 | 1/8B | ||
15.53 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 4 | 1/4B | ||
12.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 6 | 1/8B | ||
12.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 6 | 1/4B | ||
19.57 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 6 | 3/8B | ||
17.11 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 8 | 1/8B | ||
15.77 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 8 | 1/4B | ||
17.36 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 8 | 3/8B | ||
19.07 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 10 | 1/4B | ||
19.07 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 10 | 3/8B | ||
23.84 € | 1 | 5 jours | 10 | [Filetage mâle droit] Connecteurs filetés | 10 | 1/2B |
Loading...
Type | Corps principal du raccord | Matériau du corps principal | Fluororésine | Type de connexion | Filetage <-> Tube |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion | R |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion filetage à tuyau
D.E. du tube applicable (mm) T1
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles