Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
FENL4 | - | 1 |
Référence pièce | Nominal | T R(PT) | B | C | D | E | F | G | W | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D.E. du tube utilisable (mm) | |||||||||||
1 à 4 pièce(s) | 5~20 | |||||||||||
FEMLT | 4 | 1 | 1 / 8 | 17 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 11 | ||
2 | 1 / 4 | 18 | 20 | 14 | ||||||||
6 | 1 | 1 / 8 | 20 | 14 | 10 | 4 | 12 | 17 | 11 | |||
2 | 1 / 4 | 21 | 21 | 14 | ||||||||
3 | 3 / 8 | 23 | 22 | 17 | ||||||||
8 | 1 | 1 / 8 | 25 | 18 | 12 | 4 | 17 | 20 | 14 | |||
2 | 1 / 4 | 25 | 6 | 24 | 14 | |||||||
3 | 3 / 8 | 27 | 6 | 25 | 17 | |||||||
10 | 2 | 1 / 4 | 30 | 21 | 16 | 6 | 22 | 26 | 17 | |||
3 | 3 / 8 | 30 | 8 | 27 | 17 | |||||||
4 | 1 / 2 | 32 | 8 | 31 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FEMLT4-1 |
FEMLT4-2 |
FEMLT6-1 |
FEMLT6-2 |
FEMLT6-3 |
FEMLT8-1 |
FEMLT8-2 |
FEMLT8-3 |
FEMLT10-2 |
FEMLT10-3 |
FEMLT10-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube applicable (mm) T1 | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 1/8B | |
34.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 1/4B | |
22.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1/8B | |
24.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1/4B | |
35.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 3/8B | |
27.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1/8B | |
27.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1/4B | |
40.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 3/8B | |
36.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1/4B | |
31.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 3/8B | |
48.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1/2B |
Loading...
Type | Corps principal du raccord | Matériau du corps principal | Fluororésine | Type de connexion | Filetage <-> Tube |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion filetage à tuyau | Coudes mâles | Type à filetage de connexion | R |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube applicable (mm) T1
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles