Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Référence pièce | Nominal | A | B | L | Diamètre entre H | Taille du filetage M | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||||
PPSCN | 4 | 1 | 8 | 21.1 | 17.1 | 10 | R1 / 8 | 5.3 | 8 | ||
6 | 1 | 8 | 22.7 | 18.7 | 12 | R1 / 8 | 12.5 | 8.5 | |||
2 | 11 | 24.7 | 14 | R1 / 4 | 16 | ||||||
8 | 1 | 8 | 27.9 | 23.9 | 14 | R1 / 8 | 20 | 14.5 | |||
2 | 11 | 26.6 | 20.6 | R1 / 4 | |||||||
3 | 12 | 23.9 | 17.6 | 17 | R3 / 8 | 21.5 | |||||
10 | 2 | 11 | 30 | 24 | 17 | R1 / 4 | 35 | 18.5 | |||
3 | 12 | 29.5 | 23.2 | R3 / 8 | 24 | ||||||
12 | 3 | 12 | 32.1 | 25.8 | 21 | R3 / 8 | 59 | 32.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PPSCN4-1 |
PPSCN6-1 |
PPSCN6-2 |
PPSCN8-1 |
PPSCN8-2 |
PPSCN8-3 |
PPSCN10-2 |
PPSCN10-3 |
PPSCN12-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
10.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
11.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
16.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polypropylène | Application | Propre | Matériau du filetage | EN 1.4301 Equiv. |
Matériau du joint | Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) | Montage par vis, sens | Droit | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles