Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Droit:Affichage d'image associés
Température de fonctionnement : 0°C à 100°C
Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné

Spécifications

Référence pièce-Nominal
KPMCS6-1
Référence pièceNominalTaille du filetage
M
BC1C2ALDiamètre entre
H
Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
KPMCS4M5M5x0.822.717.615319.710212  
1R1 / 823.7819.74.513  
2R1 / 426.71120.71422  
6M5M5x0.825.519.516322.512217  
1R1 / 825.1821.11114  
2R1 / 429.11123.01423  
3R3 / 81222.71734  
81R1 / 829.920.217825.9142027  
2R1 / 428.61122.625  
3R3 / 828.91222.61732  
101R1 / 833.323.219.5829.3172340  
2R1 / 41127.33539  
3R3 / 831.81225.546  
4R1 / 235.81527.62267  
122R1 / 438.926.3231132.9214761  
3R3 / 834.91228.65062  
4R1 / 236.91528.72274  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KPMCS4-2
KPMCS6-1
KPMCS6-3
KPMCS8-1
KPMCS8-3
KPMCS10-1
KPMCS10-2
KPMCS10-4
KPMCS12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

3.15 €

1 Disponible 5 jours 1042(R1/4)

3.40 €

1.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061 (R1/8)

3.66 €

1 Disponible 5 jours 1063(R3/8)

3.66 €

2.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081 (R1/8)

4.03 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10101 (R1/8)

4.41 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

4.91 €

1 Disponible 5 jours 10104(R1/2)

5.55 €

1 Disponible 5 jours 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Droit:Affichage d'image associés
Spécifications
Type
Résistant à la chaleurHautement résistant à la chaleur
Fluide utilisableAir, eau
Plage de température de fonctionnement*0~100°C0~120°C
Pression de fonctionnement max.1.0MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
*En cas d'utilisation avec de l'eau, maintenir la pression de pompage en dessous de la pression maximale nominale. Pour l'eau, utiliser des inserts pour tubes souples (P.1390 PUIT / PUSIT).
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton, placage autocatalytique au nickel Application Résistant à la chaleur Matériau du filetage Laiton (placage autocatalytique au nickel)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Montage par vis, sens Droit Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100

Produits complémentaires

Assistance technique