Joints rotatifs hauts - Coude à 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints rotatifs hauts - Coude à 90°:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
Référence pièceNominalTaille de filetage MAB1B2ELP1P2Largeur d'une extrémité à l'autre de HRotations admissibles
(min-1)
Couple rotatif (N • cm)Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~20
RHTCNL4M5M5333.713.219.735.71011.61215001.52.221  
1R1 / 8838.219.739.24.126
61R1 / 8844.516.522.846.712.516.61712001.51047
2R1 / 41147.522.847.710.553
81R1 / 8845.517.525.748.714.516.61712001.511.550  
2R1 / 41148.525.749.71356

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RHTCNL4-1
RHTCNL4-M5
RHTCNL6-1
RHTCNL6-2
RHTCNL8-1
RHTCNL8-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

58.80 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

58.80 €

31.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

104M5

58.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061 (R1/8)

58.80 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

67.24 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

67.24 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Joints rotatifs hauts - Coude à 90°:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Pour pièce oscillante, pièce pivotante Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Laiton (placage autocatalytique au nickel)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Pour pièce oscillante, pièce rotative Joints rotatifs hauts coudés Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique