Joints rotatifs hauts - Connecteur droit

Joints rotatifs hauts - Connecteur droit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints rotatifs hauts - Connecteur droit:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
Référence pièceNominalTaille de filetage MAB1B2LP1P2Largeur d'une extrémité à l'autre de HNbre de tours autorisés (min-1)Couple rotatif (N • cm)Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~20
RHTCN4M5M5343.222.740.21111.61215001.52.224  
1R1 / 8847.743.73.428
61R1 / 8854.826.850.81316.61712001.51251
2R1 / 41157.851.711.556
81R1 / 8858.130.154.11516.61712001.51257  
2R1 / 41161.155.112.563

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RHTCN4-1
RHTCN4-M5
RHTCN6-1
RHTCN6-2
RHTCN8-1
RHTCN8-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

58.80 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

58.80 €

1 Disponible 5 jours 104M5

58.80 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

58.80 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

67.24 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

67.24 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Joints rotatifs hauts - Connecteur droit:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Pour pièce oscillante, pièce pivotante Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Laiton, placage autocatalytique au nickel Application Standard, Mini Matériau du filetage Laiton (placage autocatalytique au nickel)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Pour pièce oscillante, pièce rotative Joints rotatifs hauts droits Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique