Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
RTCN4 RHTCN6 | - - | M5 2 |
Référence pièce | Nominal | Taille de filetage M | A | B | L | P | Largeur d'une extrémité à l'autre de H | Nbre de tours autorisés (min-1) | Couple rotatif (N • cm) | Section Section (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||||||||
RTCN | 4 | M5 | M5 | 3 | 32.6 | 29.6 | 10 | 12 | 500 | 0.6 | 1.9 | 13 | ||
1 | R1 / 8 | 8 | 34.1 | 30.1 | 3.6 | 14 | ||||||||
6 | M5 | M5 | 3 | 36.2 | 33.2 | 12.5 | 14 | 500 | 1.2 | - | 19 | |||
1 | R1 / 8 | 8 | 36.9 | 32.9 | 9 | 18 | ||||||||
2 | R1 / 4 | 11 | 38.9 | 32.8 | 23 | |||||||||
8 | 1 | R1 / 8 | 8 | 45.3 | 41.3 | 14.5 | 17 | 400 | 1.5 | 20 | 34 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 44.3 | 38.3 | 32 | |||||||||
3 | R3 / 8 | 12 | 38 | 39 | ||||||||||
10 | 2 | R1 / 4 | 11 | 58.8 | 52.8 | 17.8 | 22 | 300 | 2.0 | 35 | 74 | |||
3 | R3 / 8 | 12 | 56.8 | 50.5 | 70 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RTCN4-1 |
RTCN4-M5 |
RTCN6-1 |
RTCN6-2 |
RTCN6-M5 |
RTCN8-1 |
RTCN8-2 |
RTCN8-3 |
RTCN10-2 |
RTCN10-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 1 (R1/8) | ||
12.22 € 8.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | M5 | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 1 (R1/8) | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 2(R1/4) | ||
12.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | M5 | ||
16.51 € 11.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 1 (R1/8) | ||
16.51 € 11.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 2(R1/4) | ||
16.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 3(R3/8) | ||
25.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 2(R1/4) | ||
25.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 3(R3/8) |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Pour pièce oscillante, pièce pivotante | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Laiton, placage chromé |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Pour pièce oscillante, pièce rotative | Joints rotatifs, connecteurs | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles