Joints rotatifs - Coude à 90°

Joints rotatifs - Coude à 90°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints rotatifs - Coude à 90°:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
Référence pièceNominalTaille de filetage MABLPELargeur d'une extrémité à l'autre de HNbre de tours autorisés (min-1)Couple rotatif (N • cm)Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~20
RTCNL4M5M5320.522.51019.7125000.61.513  
1R1 / 8822232.915
6M5M5323.326.512.522.8145001.2-20  
1R1 / 882426.27.519
2R1 / 4112624
81R1 / 8831.534.714.525.7174001.516.535  
2R1 / 41130.531.733
3R3 / 81230.531.441
102R1 / 41138.34117.529.5223002.02167  
3R3 / 81236.338.73063
Le couple de rotation correspond au couple nécessaire pour que le joint tourne lorsqu'il est libéré de la pression de l'air comprimé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RTCNL4-1
RTCNL4-M5
RTCNL6-1
RTCNL6-2
RTCNL6-M5
RTCNL8-1
RTCNL8-2
RTCNL8-3
RTCNL10-2
RTCNL10-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

13.60 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

13.60 €

1 Disponible 5 jours 104M5

14.36 €

8.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061 (R1/8)

14.36 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

14.36 €

1 Disponible 5 jours 106M5

18.40 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

18.40 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

18.40 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

29.10 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

29.10 €

15.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10103(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Joints rotatifs - Coude à 90°:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Pour pièce oscillante, pièce pivotante Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Laiton, placage chromé
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Pour pièce oscillante, pièce rotative Joint rotatif coudé Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique