Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MUTEN
Référence pièce |
MUTEN |
Référence pièce | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 49 pièce(s) | 50~100 | |||
MNPLN | 3.9 | 1.5 | ||
MPLGN | - | 1.5 | ||
MBSGN | 12 | 5.7 | ||
MELBN | - | 5.5 | ||
MTEN | - | 5.5 | ||
MUTEN | 1.5 | 6.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MUTEN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
2.52 € 1.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Pression de fonctionnement max. | 1MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Plage de températures de fonctionnement | 0~50°C |
Type de connexion | Connexion multipoint filetage <=> filetage | Forme de connexion de raccordement filetage à filetage | Raccords en T universels | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Type à vis | M | Filetage nominal | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords miniature-Raccords en T universels, le numéro d'article est le suivant: MUTEN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MUTEN.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles