Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, standard

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, standard
  • Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, standard:Affichage d'image associés
Matériau Polytéréphtalate de butylène
Filetage : laiton (placage nickel)
(Pour SPJNLS, EN 1.4301 équiv.)

Spécifications

Référence pièce-Nominal-Couleur
SPSNL4-M5  
Référence pièceNominalCouleur (*)ABC2EMéplats HTaille de filetage MMasse (g)SPSNL SPSNNSPJNLS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~301 à 9 pièce(s)10~30
SPSNL
SPJNLS
(Compteur en sortie)
SPSNN
(Compteur en entrée)
4M5B (noir)
W (blanc)
19.1(20.8)10(12.4)29.45(30.2)9(10)8M5x0.89    
120.9(23.1)14.65(16.2)40.05(38.4)9(10)10(13)R1/821    
6M520.95(22.3)11.2(12.2)29.45(30.2)11.2(12.5)8M5x0.810    
121.95(24.1)14.65(15.7)40.05(38.4)11.2(12.5)10(13)R1/822    
223.95(25.8)18.2(20.0)48(45.7)11.2(12.5)14(16)R1/438(40)    
8125.1(25.3)15.65(15.4)40.05(38.4)13.6(14.5)10(13)R1/823    
227.6(27.2)19.3(19.0)48(45.7)13.6(14.5)14(16)R1/441    
328.6(29.5)21.4(21.3)54.2(52.4)13.6(14.5)19R3/871(65)    
10229.6(29.9)20.8(19.0)48(45.7)16.3(17.5)14(16)R1/446(44)    
330(31.7)23(21.8)54.2(52.4)16.3(17.5)19 R3/874(68)    
432.9(33.9)26.5(25.2)59.8(58.8)16.3(17.5)24R1/2106(112)    
12335.9(32.0)24.7(21.7)54.2(52.4)19.7(20.0)19R3/877(69)    
438.9(35.2)28.2(25.7)59.8(58.8)19.7(20.0)24R1/2109(113)    
 Les dimensions entre ( ) s'appliquent à SPJNLS.
 L'image et le dessin représentent SPSNL et SPSNN.
Pour plus d'informations sur SPJNLS, se reporter aux données CAO.
 Pour SPSNN (compteur en entrée), la bague est rouge.
* Couleur applicable à SPJNLS uniquement.
■Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement0 ~ 60°C
Plage de pression de fonctionnement0.05~0.7MPa

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SPJNLS4-1
SPJNLS4-M5
SPJNLS6-1
SPJNLS6-2
SPJNLS6-M5
SPJNLS8-1
SPJNLS8-2
SPJNLS8-3
SPJNLS10-2
SPJNLS10-3
SPJNLS10-4
SPJNLS12-3
SPJNLS12-4
SPSNL4-1
SPSNL4-M5
SPSNL6-1
SPSNL6-2
SPSNL6-M5
SPSNL8-1
SPSNL8-2
SPSNL8-3
SPSNL10-2
SPSNL10-3
SPSNL10-4
SPSNL12-3
SPSNL12-4
SPSNN4-1
SPSNN4-M5
SPSNN6-1
SPSNN6-2
SPSNN6-M5
SPSNN8-1
SPSNN8-2
SPSNN8-3
SPSNN10-2
SPSNN10-3
SPSNN10-4
SPSNN12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contrôle Matériau du filetage D.E. du tube D
(mm)
Filetage nominal M

44.71 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.41 (R1/8)

38.54 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.4M5

44.71 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.61 (R1/8)

49.87 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.62(R1/4)

41.94 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.6M5

44.71 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.81 (R1/8)

54.39 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.82(R1/4)

57.93 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.83(R3/8)

57.93 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.102(R1/4)

58.05 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.103(R3/8)

61.21 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.104(R1/2)

64.61 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.123(R3/8)

78.34 €

1 Disponible 6 jours Régulation en sortieEN 1.4301 Equiv.124(R1/2)

9.58 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton41 (R1/8)

7.56 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton4M5

8.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

Régulation en sortieLaiton61 (R1/8)

10.07 €

3.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

Régulation en sortieLaiton62(R1/4)

9.06 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton6M5

10.20 €

3.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

Régulation en sortieLaiton81 (R1/8)

10.20 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton82(R1/4)

10.96 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton83(R3/8)

12.59 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton102(R1/4)

13.60 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton103(R3/8)

16.12 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton104(R1/2)

15.75 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton123(R3/8)

17.13 €

1 Disponible 5 jours Régulation en sortieLaiton124(R1/2)

9.58 €

2.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

Régulation en entréeLaiton41 (R1/8)

7.56 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton4M5

8.95 €

2.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

Régulation en entréeLaiton61 (R1/8)

10.07 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton62(R1/4)

9.06 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton6M5

10.20 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton81 (R1/8)

10.20 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton82(R1/4)

10.96 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton83(R3/8)

12.59 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton102(R1/4)

13.60 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton103(R3/8)

16.12 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton104(R1/2)

15.75 €

1 Disponible 5 jours Régulation en entréeLaiton123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, standard:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de raccord Fileté + raccord à simple pression Environnement de fonctionnement, applications Standard
Type à bouton Avec fente droite Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05::0.7

Produits complémentaires

Assistance technique