Régulateurs de débit - Faible hauteur

Régulateurs de débit - Faible hauteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Régulateurs de débit - Faible hauteur:Affichage d'image associés
Matériau : corps : EN 1.4305 équiv.
Filetage : laiton (placage nickel)
* Pour M3 uniquement Corps, filetage : EN 1.4305 équiv.

Spécifications

Référence pièce-Nominal
SPCNLH4
NBDY8
-
 
M5
 
Référence pièceNominalABCEMéplats HLTaille de filetage MMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
SPCNLH4M322.016.4811.5813.5M3x0.517.8  
M521.512.5M5x0.817.9  
123.51013.5R1/821.7  
6M522.516.51012.6M5x0.821.2  
126.016.0R1/824.2  
■Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement
-5 ~ 60°C
Plage de pression de fonctionnement0.05~0.7MPa
*La pression de fonctionnement est réglée à température ambiante (20°C).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SPCNLH4-1
SPCNLH4-M3
SPCNLH4-M5
SPCNLH6-1
SPCNLH6-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D
(mm)
Filetage nominal M

34.38 €

1 Disponible 6 jours 1041 (R1/8)

35.90 €

1 Disponible 6 jours 104M3

33.51 €

1 Disponible 5 jours 104M5

33.87 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

33.51 €

1 Disponible 5 jours 106M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de contrôle Régulation en sortie Type de raccord Fileté + raccord à simple pression
Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage Laiton Type à bouton Standard
Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05::0.7

Produits complémentaires

Assistance technique