Référence pièce:
références possibles.Référence pièce | - | Nominal |
SEJC4 | - | M5 |
Référence pièce | Nominal | R | A | B | L1 | L2 | P1 | P2 | C | E | Côté opposé H | X | Y | Masse (g) | Prix unitaire | Volume Remise | |||
Type | D | Max. | Min. | Max. | Min. | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||||||||
SEJC | 4 | M5 | M5x0.8 | 2.9 | 29.7 | 27 | 26.8 | 24.1 | 6.7 | 8 | 9.8 | 11 | 15.4 | 8 | 7.8 | 9.8 | 7.9 | ||
1 | R1/8 | 8 | 41.3 | 35.2 | 37.3 | 31.2 | 10.7 | 14.4 | 17.7 | 10 | 18 | ||||||||
6 | M5 | M5x0.8 | 2.9 | 29.7 | 27 | 26.8 | 24.1 | 7.58 | 10.5 | 9.8 | 11.6 | 17.5 | 8 | 9.8 | 11.8 | 8.6 | |||
1 | R1/8 | 8 | 41.3 | 35.2 | 37.3 | 31.2 | 10.7 | 14.4 | 18.3 | 10 | 19 | ||||||||
2 | R1/4 | 11.1 | 48.7 | 41.9 | 42.7 | 35.9 | 11.9 | 18.4 | 20.2 | 14 | 37 | ||||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 41.3 | 35.2 | 37.3 | 31.2 | 11.9 | 14.4 | 14.4 | 18.1 | 26.9 | 10 | 13.8 | - | 22 | |||
2 | R1/4 | 11.1 | 48.7 | 41.9 | 42.7 | 35.9 | 13.2 | 18.4 | 28.4 | 14 | 40 | ||||||||
10 | 2 | R1/4 | 11.1 | 48.7 | 41.9 | 42.7 | 35.9 | 14.8 | 17.6 | 18.4 | 20.2 | 30.9 | 14 | 16.8 | - | 44 |
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
8.18 € ( 9.73 € ) | 5 jours ouvrables |
5.55 € ( 6.60 € ) | 5 jours ouvrables |
9.06 € ( 10.78 € ) | 5 jours ouvrables |
9.83 € ( 11.70 € ) | 5 jours ouvrables |
7.31 € ( 8.70 € ) | 5 jours ouvrables |
9.83 € ( 11.70 € ) | 5 jours ouvrables |
10.71 € ( 12.74 € ) | 5 jours ouvrables |
12.46 € ( 14.83 € ) | 5 jours ouvrables |
Fluide utilisable | Air | |
Plage de température de fonctionnement | 0 ~ 60°C | *La pression de fonctionnement est réglée à température ambiante (20°C). |
Plage de pression de fonctionnement | 0~0.9MPa |