Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Sélection du robinet à 2/3 voies, Sélection R (RT) | - | Choix de la couleur de la manette, Sélection du robinet à 2/3 voies | - | Sens du débit |
BVHVU6 BVHV8 | - - | 2 1 | - - | R 3 | - | A |
Référence pièce | Sélection de robinet à 2 voies/3 voies | Couleur de la poignée | E1 | E2 | P | P1 | B | F1 | F2 | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D.E. du tube (mm) D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||||||
BVHVU | 4 | 2 (Robinet à 2 voies) 3 (Robinet à 3 voies) | Non spécifié (bleu) R (rouge) | 17 | 40.5 | 10 | 16.5 | 25.8 | 18 | 8 | 3.5 | 22 | ||
6 | 17 | 40.5 | 12.5 | 16.5 | 26.4 | 18 | 8 | 7.2 | 23 | |||||
8 | 17 | 40.5 | 15 | 16.5 | 27.7 | 18 | 8 | 9.8 | 26 | |||||
10 | 21.7 | 41 | 17.5 | 19.5 | 32.2 | 24 | 11 | 16.7 | 41 | |||||
12 | 21.7 | 41 | 21 | 19.5 | 34.9 | 24 | 11 | 17.2 | 48 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de positions | Diam. extérieur du tube D (ou D1) | Section effective (mm2) | Robinet à 2 voies, robinet à 3 voies | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 4 | 3.4 | 2 (robinet à 2 voies) | Bleu | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 4 | 3.4 | 2 (robinet à 2 voies) | Rouge | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Échappement à 2 positions | 4 | 3.4 | 3 (robinet à 3 voies) | Bleu | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Échappement à 2 positions | 4 | 3.4 | 3 (robinet à 3 voies) | Rouge | |
9.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 6 | 7.2 | 2 (robinet à 2 voies) | Bleu | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 6 | 7.2 | 2 (robinet à 2 voies) | Rouge | |
9.83 € 4.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Échappement à 2 positions | 6 | 7.2 | 3 (robinet à 3 voies) | Bleu | |
9.83 € 5.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Échappement à 2 positions | 6 | 7.2 | 3 (robinet à 3 voies) | Rouge | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 8 | 8.7 | 2 (robinet à 2 voies) | Bleu | |
10.71 € 5.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 8 | 8.7 | 2 (robinet à 2 voies) | Rouge | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Échappement à 2 positions | 8 | 8.7 | 3 (robinet à 3 voies) | Bleu | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Échappement à 2 positions | 8 | 8.7 | 3 (robinet à 3 voies) | Rouge | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 10 | 17.4 | 2 (robinet à 2 voies) | Bleu | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 10 | 17.4 | 2 (robinet à 2 voies) | Rouge | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Échappement à 2 positions | 10 | 17.4 | 3 (robinet à 3 voies) | Bleu | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Échappement à 2 positions | 10 | 17.4 | 3 (robinet à 3 voies) | Rouge | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 12 | 18.1 | 2 (robinet à 2 voies) | Bleu | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [2 positions, normalement fermé] 2 positions, normalement fermé | 12 | 18.1 | 2 (robinet à 2 voies) | Rouge | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Échappement à 2 positions | 12 | 18.1 | 3 (robinet à 3 voies) | Bleu | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Échappement à 2 positions | 12 | 18.1 | 3 (robinet à 3 voies) | Rouge |
Loading...
Forme du corps principal | Avec accouplement à simple pression | Fonctionnement du commutateur | A poignée double | Type à port de tuyau | Tuyauterie à simple pression |
---|---|---|---|---|---|
Maintien de l'état de fonctionnement | Résistance |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de positions
Diam. extérieur du tube D (ou D1)
Section effective(mm2)
Robinet à 2 voies, robinet à 3 voies
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles