Clapets antiretour à accouplements à simple pression

Clapets antiretour à accouplements à simple pression

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clapets antiretour à accouplements à simple pression:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Corps en résinePBT-
Joints toriquesNBR-
Corps du clapetPOM-
Retenue de soupapePOM-
Joint de soupapeNBR-
Bague de déclenchementPOM-
Bague de guidageLaitonPlacage autocatalytique au nickel
RessortAcier inoxydable 
Douille élastiqueNBR-
Partie en métalLaitonPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-Nominal-Sens du débit
BVCVP4
BVCVP6
-
-
M5
6
-B
Référence pièceSélection nominaleSens du débitTaille du filetage
T
ABLPH
(Méplats)
XYSection effective
(mm2)
Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube (mm)
D
1 à 9 pièce(s)10~30
BVCVP4M5A
B
M5x0.8324.2 21.2989.87.82.64.3  
1R1 / 8823.919.99102.77.7  
4---31.5-9-2.93.7  
61A
B
R1 / 8830.526.5111011.8 9.87.29.0  
2R1 / 41127.821.8147.316.1  
6---34-11-7.55.4  
81A
B
R1 / 8835.531.51414--7.319.3  
2R1 / 41139.533.514.521.7  
8---47.3-15-15.513.0  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BVCVP4-1-A
BVCVP4-1-B
BVCVP4-4
BVCVP4-M5-A
BVCVP4-M5-B
BVCVP6-1-A
BVCVP6-1-B
BVCVP6-2-A
BVCVP6-2-B
BVCVP6-6
BVCVP8-1-A
BVCVP8-1-B
BVCVP8-2-A
BVCVP8-2-B
BVCVP8-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCôté admission, type de port Côté sortie, type de port Section effective
(mm2)
Tube nominal D
(mm)
Tube nominal D2
(mm)
Vis nominale (M) Sens du débit

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesAccouplement à simple effet2.74-1 (R1/8)A (côté filetage entrée)

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10Accouplement à simple effetparallèles2.74-1 (R1/8)B (côté filetage sortie)

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10Accouplement à simple effetAccouplement à simple effet2.944--

7.31 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesAccouplement à simple effet2.64-M5A (côté filetage entrée)

7.31 €

1 Disponible 5 jours 10Accouplement à simple effetparallèles2.64-M5B (côté filetage sortie)

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesAccouplement à simple effet7.26-1 (R1/8)A (côté filetage entrée)

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10Accouplement à simple effetparallèles7.26-1 (R1/8)B (côté filetage sortie)

8.06 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesAccouplement à simple effet7.36-2(R1/4)A (côté filetage entrée)

8.06 €

1 Disponible 5 jours 10Accouplement à simple effetparallèles7.36-2(R1/4)B (côté filetage sortie)

7.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Accouplement à simple effetAccouplement à simple effet7.566--

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesAccouplement à simple effet7.38-1 (R1/8)A (côté filetage entrée)

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10Accouplement à simple effetparallèles7.38-1 (R1/8)B (côté filetage sortie)

8.68 €

1 Disponible 5 jours 10parallèlesAccouplement à simple effet14.58-2(R1/4)A (côté filetage entrée)

8.68 €

1 Disponible 5 jours 10Accouplement à simple effetparallèles14.58-2(R1/4)B (côté filetage sortie)

7.94 €

1 Disponible 5 jours 10Accouplement à simple effetAccouplement à simple effet15.588--

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Caractéristiques
• Capable de maintenir inchangée la pression de sortie afin de prévenir tout retour d'air.
• Adapté au maintien du vide et aux tuyauteries basse pression.
• Léger grâce à sa conception en résine.
■Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de pression de fonctionnement
0.1~0.9MPa
Pression de fonctionnement minimale*0.01MPa
Plage de températures de fonctionnement0 ~ 60°C (ne pas soumettre au gel ni à la congélation)
Pression de différentiel de marche arrière minimale0.04MPa
* La pression différentielle minimale est la pression initiale sur le côté secondaire (OUT) côté l'air s'écoule du côté libre circulation.

Informations de base

Type Standard Forme du corps principal Droite Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Pression de fonctionnement(MPa) 0.01

Produits complémentaires

Assistance technique