Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Valeur nominale : D2 |
RGCMP4 RGCP4 | - - | M5 M5 |
Référence pièce | Nominal | R | A | B | L1 | L2 | L3 | P1 | P2 | C | E1 | E2 | Côté opposé H | K | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | D.E. du tube (mm) D | Max. | Min. | Max. | Min. | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||||||||||
RGCP | 4 | M5 | M5×0.8 | 3 | 70 | 67.4 | 67 | 64.4 | 24.2 | 8.5 | 11.5 | 15 | 11 | 20.7 | 8.5 | 14 | 6 | 26 | ||
1 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 24.7 | 9 | 5 | |||||||||||
6 | M5 | M5×0.8 | 3 | 70 | 67.4 | 67 | 64.4 | 24.2 | 8.5 | 11.6 | 21.1 | 6 | ||||||||
1 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 24.7 | 9 | 5 | |||||||||||
2 | R1/4 | 11 | 78.2 | 75.6 | 72.2 | 69.6 | 29 | 11 | 15.5 | 19 | 17 | 29.8 | 10.5 | 17 | 6 | 46 | ||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 24.7 | 9 | 15 | 18.1 | 27.7 | 8.5 | 14 | 5 | 29 | ||||
2 | R1/4 | 11 | 78.2 | 75.6 | 72.2 | 69.6 | 29 | 11 | 19 | 29.7 | 10.5 | 17 | 6 | 46 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RGCP4-1 |
RGCP4-M5 |
RGCP6-1 |
RGCP6-2 |
RGCP6-M5 |
RGCP8-1 |
RGCP8-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, diamètre de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 1 | 5 jours | 1 (R1/8) | 4 | ||
18.83 € | 1 | 5 jours | M5 | 4 | ||
23.23 € | 1 | 5 jours | 1 (R1/8) | 6 | ||
25.31 € | 1 | 5 jours | 2(R1/4) | 6 | ||
19.08 € | 1 | 5 jours | M5 | 6 | ||
24.69 € | 1 | 5 jours | 1 (R1/8) | [Ø8] 8 | ||
26.78 € | 1 | 5 jours | 2(R1/4) | [Ø8] 8 |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateurs | Type de régulateur | Standard | Fluide applicable | Air comprimé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Coude | Environnement de fonctionnement | Standard | Sens du débit | (droite) |
Côté commande, types de connexions | Simple effet |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, diamètre de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles