Régulateurs - Avec jauge en ligne

Régulateurs - Avec jauge en ligne

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Régulateurs - Avec jauge en ligne:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
RGUNP4
Référence pièceD1D2BL1L2L3L4P1P2P3C1C2E1E2F1F2F3F4F5F6F7F8T1T2X1X2Y1Y2Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeMax.Min.1 à 9 pièce(s)10~30
RGUNP44461.65943.31318.8111.511.515111121.630.615304.21710.120.210.2924.5159.89.87.87.823  
6-4611.62211.89.89.8  
6611.63111.89.8  
8-6865.763.149.81522.5-15.515.51918.11728.63319.939.74.121.311.623.29.11328.419----36  
8818.132.9  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RGUNP4
RGUNP6
RGUNP6-4
RGUNP8
RGUNP8-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de connexion côté alimentation (D1)
(mm)
Diam. de connexion côté commande (D2)
(mm)

40.66 €

1 Disponible 5 jours 44

42.57 €

1 Disponible 5 jours 66

38.13 €

1 Disponible 5 jours 64

43.83 €

1 Disponible 5 jours 88

43.06 €

1 Disponible 5 jours 86

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Précautions d'utilisation
N'utilisez pas le régulateur de sorte que la pression dépasse le niveau prédéfini en raison de fortes fluctuations de pression sur le côté secondaire.
Ce produit n'est pas conçu comme une vanne de décharge ; toute utilisation à ce titre peut endommager l'équipement ou provoquer un dysfonctionnement.
Si vous l'utilisez de cette manière, installez des mécanismes de sécurité supplémentaires.
■Précautions d'utilisation
1. Réglez la pression en tournant le bouton de réglage vers le haut (dans le sens des aiguilles d'une montre). La pression ne peut pas être réglée avec précision si le bouton de réglage est tourné vers le bas (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
2. Ne tournez pas le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis sa position complètement ouverte, ni trop loin dans le sens des aiguilles d'une montre à partir d'une position complètement ouverte. En effet, vous risqueriez d'endommager le bouton de réglage ou le régulateur/la vanne. Cela peut également augmenter le couple appliqué à la vis de réglage et au bouton de réglage.
3. Le bouton de réglage se dégage lorsqu'il est tiré vers le haut et se verrouille lorsqu'il est enfoncé. Verrouillez toujours le bouton après avoir réglé la pression. Si le bouton de réglage n'est pas verrouillé, il risque de tourner et de modifier la pression.
4. Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage, il peut s'arrêter à mi-chemin entre les positions verrouillée et déverrouillée, selon la distance de rotation parcourue. Dans ce cas, le bouton n'est pas complètement verrouillé. Assurez-vous que le bouton de réglage est complètement enfoncé en position verrouillée.
5. Si vous tentez d'obliger le bouton de réglage à tourner alors qu'il est en position verrouillée, vous risquez d'endommager le mécanisme de verrouillage.
6. Sur les modèles qui en sont dotés, la jauge peut être orientée dans n'importe quelle direction. L'application d'une force excessive sur le capuchon de la jauge peut endommager cette dernière et compliquer la lecture de ses valeurs. Maintenez la jauge près de la base lorsque vous la tournez.
7. La précision du manomètre est de ±5% (FS). Si une plus grande précision est nécessaire, vérifiez la pression à l'aide d'une jauge de pression séparée et réglez-la en conséquence.
8. Lorsque l'air est libéré du côté secondaire, son débit peut provoquer une résonance. Évitez de libérer de l'air pendant des périodes prolongées sur le côté secondaire, car cela présente un risque de dommage interne ou d'autres problèmes.
■Méthode de réglage de la pression
1. Réglage de la pression
Relâchez le verrou en tirant le bouton de réglage vers le haut avant de régler la pression. Ce faisant, appliquez une force raisonnable sur le bouton de réglage, afin d'éviter de l'endommager.
Regulators/In-Line with Gauge:Related Image
2. Augmentation de la pression
Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la position complètement ouverte pour augmenter la pression. Lorsque la pression souhaitée est atteinte, veillez à pousser le bouton de réglage vers le bas pour le verrouiller, afin que le réglage de pression ne change pas.
3. Diminution de la pression
Si le bouton de réglage est tourné trop loin (si la pression est trop élevée), tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour activer le mécanisme de décharge et diminuer la pression. Cela fait, procédez au réglage comme décrit à la section "2. Augmenter la pression." Lorsque la pression souhaitée est atteinte, veillez à pousser le bouton de réglage vers le bas pour le verrouiller, afin que le réglage de pression ne change pas.
Regulators/In-Line with Gauge:Related Image
Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement0 ~ 60°C
Plage de pression de fonctionnement0~1MPa
Plage de pression de réglage0.1~0.8MPa
(Plage de pression indiquée)0~0.8MPa
Précision du manomètre±5% (graduation totale*)
*Différences de position affichée lorsque la pression affichée est soudainement passée de 0 à la valeur max. de 0.8MPa.

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de raccord Raccord à simple pression des deux côtés Environnement de fonctionnement, applications Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Produits complémentaires

Assistance technique