Raccords rapides - Bouchon, filetage, sans vanne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords rapides - Bouchon, filetage, sans vanne:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
QNPFC3
Référence pièceR
(PT)
DdLL1L2Prix unitaire
TypeQNPMCQNPMS
QNPMC
QNPMS
11 / 8124.5321015.5
21 / 4146.5381318
33 / 81910431321.5
41 / 22313521724
63 / 43217591928
814125732236.5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
QNPMC1
QNPMC2
QNPMC3
QNPMC4
QNPMC6
QNPMC8
QNPMS1
QNPMS2
QNPMS3
QNPMS4
QNPMS6
QNPMS8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Matériau du joint Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de fonctionnement max.
(MPa)
Diam. filetage D.E. du tube applicable
(Ø)

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80~4.9R (PT) 1/8-

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80~4.9R(PT)1/4-

7.31 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80~4.9R(PT)3/8-

13.60 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80~4.9R(PT)1/2-

21.28 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80~2.9R(PT)3/4-

32.23 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80~2.9R(PT)1-

9.45 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180~7.4R (PT) 1/81

9.83 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180~7.4R(PT)1/42

12.46 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180~7.4R(PT)3/83

20.53 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180~7.4R(PT)1/24

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180~4.4R(PT)3/46

46.84 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180~4.4R(PT)18

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords rapides - Bouchon, filetage, sans vanne:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon
Fluide applicable Eau / Air / Huile Structure de la valve Type à ouverture à passage double Environnement de fonctionnement, applications Standard

Produits complémentaires

Assistance technique