Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
QNPFC3 |
Référence pièce | B | D | d | A | L | L1 | Prix unitaire | ||
Type | N° | QNSHC | QNSHS | ||||||
QNSHC QNSHS | 6 | 6.5 | 18 | 3 | 16 | 40 | 20 | ||
9 | 11 | 28 | 7 | 25 | 60 | 30 | |||
12 | 15 | 35 | 10 | 32 | 69 | 35 | |||
19 | 21 | 45 | 15 | 40 | 84.1 | 43 | |||
25 | 27 | 57 | 19 | 52 | 95.3 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
QNSHC6 |
QNSHC9 |
QNSHC12 |
QNSHC19 |
QNSHC25 |
QNSHS6 |
QNSHS9 |
QNSHS12 |
QNSHS19 |
QNSHS25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | D.I. d (mm) | D.I. nominal des flexibles applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~2.9 | 3 | 6 | |
17.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~4.9 | 7 | 9 | |
28.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~4.9 | 10 | 12 | |
50.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~4.9 | 15 | 19 | |
65.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~4.9 | 19 | 25 | |
25.19 € 9.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~4.4 | 3 | 6 | |
36.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~7.4 | 7 | 9 | |
53.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~7.4 | 10 | 12 | |
88.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~7.4 | 15 | 19 | |
103.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~7.4 | 19 | 25 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Pour connexion pour flexible | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Structure de la valve | Type à ouverture à passage double | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Matériau du joint
D.I. d(mm)
D.I. nominal des flexibles applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles