Raccords rapides - Bouchon, taraudage, sans vanne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords rapides - Bouchon, taraudage, sans vanne:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
QNPFC3
Référence pièceRc
(PT)
DdLL1L2Prix unitaire
TypeQNPFCQNPFS
QNPFC
QNPFS
11 / 8144.528.51115.5
21 / 4176.5351418
33 / 82110401521.5
41 / 22913451724
63 / 43517511928
814125602136.5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
QNPFC1
QNPFC2
QNPFC3
QNPFC4
QNPFC6
QNPFC8
QNPFS1
QNPFS2
QNPFS3
QNPFS4
QNPFS6
QNPFS8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Matériau du joint Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de fonctionnement max.
(MPa)
Diam. filetage

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80null~4.9Rc (PT) 1/8

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80null~4.9Rc(PT)1/4

7.31 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80null~4.9Rc(PT)3/8

13.60 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80null~4.9Rc(PT)1/2

21.28 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80null~2.9Rc(PT)3/4

32.23 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrile-20~80null~2.9Rc(PT)1

9.45 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180null~7.4Rc (PT) 1/8

9.83 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180null~7.4Rc(PT)1/4

12.46 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180null~7.4Rc(PT)3/8

20.53 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180null~7.4Rc(PT)1/2

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180null~4.4Rc(PT)3/4

46.84 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoré-15~180null~4.4Rc(PT)1

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords rapides - Bouchon, taraudage, sans vanne:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Standard Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Bouchon
Fluide applicable Eau / Air / Huile Structure de la valve Type à ouverture à passage double Environnement de fonctionnement, applications Standard

Produits complémentaires

Assistance technique