Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MCPF | Acier | Placage au chrome |
MCPFS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
MCPC8 |
Référence pièce | Diam. filetage T | L | Méplats H | Masse (g) | MCPF | MCPFS | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||
Type | N° | MCPF | MCPFS | 1 à 29 pièce(s) | 30~50 | 1 à 29 pièce(s) | 30~50 | |||
MCPF MCPFS | 20 | Rc 1 / 4 | 36 | 17 | 28 | 30 | ||||
30 | Rc 3 / 8 | 37 | 21 | 39 | 41 | |||||
40 | Rc 1 / 2 | 38 | 29 | 70 | 69 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCPF20 |
MCPF30 |
MCPF40 |
MCPFS20 |
MCPFS30 |
MCPFS40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Fluide applicable | Diam. filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | Air | Rc1/4 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | Air | Rc3/8 | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | Air | Rc1/2 | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Eau / Air | Rc1/4 | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Eau / Air | Rc3/8 | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Eau / Air | Rc1/2 |
Loading...
Type | Bouchons |
Fluide utilisable | Air / Eau (Type en acier inoxydable) |
Plage de températures de fonctionnement | -20~80°C |
Pression de fonctionnement max. | 1.5MPa |
Résistant à la pression | 2.0MPa |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique |
Type | Standard | Type de raccord | Taraudé | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 | Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Fluide applicable
Diam. filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles