Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MCPH | Acier | Placage au chrome |
MCPHS | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce |
MCPC8 |
Référence pièce | D.I. du flexible utilisable (mm) | L | A | T | Masse (g) | MCPH | MCPHS | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | N° | MCPH | MCPHS | 1 à 29 pièce(s) | 30~50 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||
MCPH MCPHS | 6.5 | 6.5 | 54 | 27 | 7.2 | 24 | 26 | - | - | ||
8 | 8 | 57 | 30 | 9 | 28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCPH6.5 |
MCPH8 |
MCPHS8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Fluide applicable | D.I. nominal des flexibles applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | Air | 6.5 | ||
1.76 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | Air | 8 | ||
7.67 € | 1 | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv. | Eau / Air | 8 |
Loading...
Type | Bouchons |
Fluide utilisable | Air / Eau (Type en acier inoxydable) |
Plage de températures de fonctionnement | -20~80°C |
Pression de fonctionnement max. | 1.5MPa |
Résistant à la pression | 2.0MPa |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique |
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur tube | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 | Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Fluide applicable
D.I. nominal des flexibles applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles