Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur simple pression, bouchon, coude à 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Connecteur simple pression, bouchon, coude à 90°:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
MCPCLLaitonPlacage au chrome
MCPCLSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
MCPC4
MCSC6
Référence pièceLTEC1Masse (g)MCPCLMCPCLS
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
Type1 à 9 pièce(s)10~301 à 9 pièce(s)10~30
MCPCL
MCPCLS
423.8 (23.3)8.118.310 (11)10 (10.9)
624.3 (26.3)10.118.8 (19.8)12 (13)13.5 (19.7)
Les valeurs indiquées entre ( ) concernent MCPCLS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MCPCL4
MCPCL6
MCPCLS4
MCPCLS6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de fonctionnement max.
(MPa)
Longueur totale L
(mm)
D.E. du tube applicable
(Ø)

5.21 €

Disponible 3 jours [Laiton] Laiton-20~60~1.023.84

6.06 €

Disponible 3 jours [Laiton] Laiton-20~60~1.024.36

25.41 €

Disponible 3 jours [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.-20~60~1.023.34

28.49 €

Disponible 3 jours [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.-20~60~1.026.36

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du jointTempérature de fonctionnementPression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)Fluide utilisable
Caoutchouc nitrile (NBR)-20~60°C
(Ne pas soumettre au gel ni à la congélation)
Laiton : 1.0 (10)
EN 1.4301 Équiv.:1.0(10)
Air
Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)
Pour toute combinaison avec un tube, sélectionner la référence correspondant à celle du diamètre extérieur du tube.
Les caractéristiques décrites ici sont celles des corps principaux des accouplements. La spécification de la pression effective, la plage de température de fonctionnement, etc. varient en fonction des matériaux des tubes.

Informations de base

Type Standard Type de raccord Connexion sur tube Mâle/femelle Bouchon
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique