Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MCSCB | Laiton | Placage au chrome |
MCSCBS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
MCPC4 MCSC6 |
Référence pièce | L | D | T | Méplats Flats H | Méplats H1 | Masse (g) | MCSCB | MCSCBS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||
MCSCB MCSCBS | 4 | 34 (42.1) | 16 (19.6) | M10x1(M12x1) | 13 (15) | 13 (17) | 15 (26.2) | ||||
6 | 36 (45) | 18 (25.4) | M12x1(M16x1.5) | 15 (18) | 15 (22) | 18.5 (45.4) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCSCB4 |
MCSCB6 |
MCSCBS4 |
MCSCBS6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Longueur totale L (mm) | D.E. du tube applicable (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 1 |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton | 34 | 4 | ||
16.38 € | 1 | 5 jours | [Laiton] Laiton | 36 | 6 | ||
42.32 € | 1 | 5 jours | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 42.1 | 4 | ||
55.56 € 46.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 45 | 6 |
Loading...
Matériau du joint | Température de fonctionnement | Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2) | Fluide utilisable |
Caoutchouc nitrile (NBR) | -20~60°C (Ne pas soumettre au gel ni à la congélation) | Laiton : 1.0 (10) EN 1.4301 Équiv.:1.0(10) | Air |
Type | Standard | Type de raccord | Connexion sur tube | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air | Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 | Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Longueur totale L(mm)
D.E. du tube applicable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles