• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ventouses à vide / Ventouses à ressort / Côté : Type simple effet (forme de L) / Type standard / Type à soufflet

Ventouses à vide / Ventouses à ressort / Côté : Type simple effet (forme de L) / Type standard / Type à soufflet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ventouses - Avec raccord, type à ressort, forme L:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVPLNVentousesVPNTStandardCaoutchouc nitrile
MVPLEVPUECaoutchouc de silicone conducteur
MVPLFVPUFCaoutchouc fluoré
MVFLNVPFTA grande profondeurCaoutchouc nitrile
MVFLFVPFFCaoutchouc fluoré
Matériau du raccord : Laiton Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
MVPKN4
VPFF30
Référence pièceDdL1Forme LPrix unitaire
BL2E1E2Masse gCharge max du ressort (N)1 à 50 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVPLNMVPLEMVPLF
MVPL
(standard)
N
E
F
2424402416.712.513.50.9~1.9
3434402416.712.513.5
4444402416.712.513.5
6667412518.11315.5
8685.539.523.518.11315.5
10610858.13520.118.547.54.0~7.1
15615959.13620.118.548
206201060.13720.118.551.57.0~12.6

Référence pièceDdL1Forme LPrix unitaire
BL2E1E2Masse gCharge max du ressort (N)1 ~ 30 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVFLNMVFLF
MVFL
(à grande profondeur)
N
F
206201161.13820.118.551.57.0~12.6
256251262.13920.118.552
306301464.14120.118.554
4064017.567.644.520.118.562

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVFLF20
MVFLF25
MVFLF30
MVFLF40
MVFLN20
MVFLN25
MVFLN30
MVFLN40
MVPLE2
MVPLE3
MVPLE4
MVPLE6
MVPLE8
MVPLE10
MVPLE15
MVPLE20
MVPLF2
MVPLF3
MVPLF4
MVPLF6
MVPLF8
MVPLF10
MVPLF15
MVPLF20
MVPLN2
MVPLN3
MVPLN4
MVPLN6
MVPLN8
MVPLN10
MVPLN15
MVPLN20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du tampon Type à fixation Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)

37.29 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

37.29 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23025

37.66 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23030

41.45 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23040

28.25 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

28.25 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11025

28.97 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11030

30.69 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11040

27.76 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1802

27.76 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1803

27.76 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1804

25.31 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1806

25.31 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1808

28.61 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18010

28.97 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18015

29.84 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18020

33.63 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2302

33.63 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2303

33.63 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2304

31.06 €

1 5 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2306

31.79 €

1 5 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2308

35.10 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23010

36.93 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23015

37.29 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

26.53 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1102

26.53 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1103

26.53 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1104

24.09 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1106

24.09 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1108

27.39 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11010

27.76 €

1 Jour même

Stock

10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11015

28.25 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Matériau Groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Accouplement à simple effet

Produits complémentaires

Assistance technique