Ventouses à vide / supports à ventouse rigides / en haut : type simple action (forme K) / type ovale / type pour objets fins

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à vide - Ovale/objet fin, fixe, forme K:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVEKNVentousesVPETOvaleCaoutchouc nitrile
MVEKSVPESCaoutchouc de silicone
MVPKSVPTSPour objet finCaoutchouc nitrile
MVPKSSVPTSSFluorosilicone
Matériau du raccord : Laiton Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
VPET4-10
Référence pièceXYMasse gPrix unitaire 1 à 30 pièce(s).
TypeMatériau du tamponMVEKNMVEKS
MVEK
(ovale)
N
S
4-1041031.5  
4-202032  
4-303032.5  
5-1051031.5  
5-202032  
5-303032.5  
6-1061031.5  
6-202032  
6-303032.5  

Référence piècedL1Forme KPrix unitaire 1 à 30 pièce(s).
TypeMatériau du tamponBL2Masse gMVPKSMVPKSS
MVPK
(Type à objet fin)
S
SS
885.530.3810.2  
10105.830.68.310.2  
15156.531.3910.3  
20207.332.19.810.4  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVEKN4-10
MVEKN4-20
MVEKN4-30
MVEKN5-10
MVEKN5-20
MVEKN5-30
MVEKN6-10
MVEKN6-20
MVEKN6-30
MVEKS4-10
MVEKS4-20
MVEKS4-30
MVEKS5-10
MVEKS5-20
MVEKS5-30
MVEKS6-10
MVEKS6-20
MVEKS6-30
MVPKS8
MVPKS10
MVPKS15
MVPKS20
MVPKSS8
MVPKSS10
MVPKSS15
MVPKSS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du tampon Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)
Largeur X
(mm)
Longueur Y
(mm)

17.13 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-410

17.51 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-420

18.00 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-430

17.13 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-510

17.51 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-520

18.00 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-530

17.13 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-610

17.51 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-620

18.00 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-630

19.27 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-410

19.64 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-420

20.16 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-430

19.27 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-510

19.64 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-520

20.16 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-530

19.27 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-610

19.64 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-620

20.16 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-630

15.11 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1108--

15.11 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11010--

17.62 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11015--

17.62 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020--

23.42 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~1808--

23.42 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18010--

25.56 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18015--

25.56 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18020--

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Type à fixation Type encastré Matériau Groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide Accouplement à simple effet

Produits complémentaires

Assistance technique