Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Accessoire | Forme du tampon | Matériau du tampon | |
MVETN | Ventouses | VPET | Ovale | Caoutchouc nitrile |
MVETS | VPES | Caoutchouc de silicone | ||
MVPTS | VPTS | Pour objet fin | Caoutchouc nitrile | |
MVPTSS | VPTSS | Fluorosilicone |
Référence pièce |
VPET4-10 |
Référence pièce | X | Y | Forme T | Prix unitaire 1 à 30 pièce(s). | ||||
Type | Matériau du tampon | N° | Charge max du ressort (N) | Masse g | MVETN | MVETS | ||
MVET (ovale) | N S | 4-10 | 4 | 10 | 7.0~12.6 | 35 | ||
4-20 | 20 | 35.5 | ||||||
4-30 | 30 | 36 | ||||||
5-10 | 5 | 10 | 35 | |||||
5-20 | 20 | 35.5 | ||||||
5-30 | 30 | 36 | ||||||
6-10 | 6 | 10 | 35 | |||||
6-20 | 20 | 35.5 | ||||||
6-30 | 30 | 36 |
Référence pièce | d | L1 | Forme T | Prix unitaire 1 à 30 pièce(s). | ||||||
Type | Matériau du tampon | N° | B | L2 | Charge max du ressort (N) | Masse g | MVPTS | MVPTSS | ||
MVPT (Type à objet fin) | S SS | 8 | 8 | 5.5 | 42.2 | 16.5 | 1.0~1.9 | 8.9 | ||
10 | 10 | 5.8 | 42.5 | 16.8 | 8.9 | |||||
15 | 15 | 6.5 | 43.2 | 17.5 | 9.0 | |||||
20 | 20 | 7.3 | 44 | 18.3 | 9.1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Couleur | Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min. (°C) | D.E. (d) (Ø) | Largeur X (mm) | Longueur Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 4 | 10 | ||
28.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 4 | 20 | ||
28.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 4 | 30 | ||
27.76 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 5 | 10 | ||
28.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 5 | 20 | ||
28.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 5 | 30 | ||
27.76 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 6 | 10 | ||
28.25 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 6 | 20 | ||
28.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | - | 6 | 30 | ||
29.84 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 4 | 10 | ||
30.33 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 4 | 20 | ||
30.69 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 4 | 30 | ||
29.84 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 5 | 10 | ||
30.33 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 5 | 20 | ||
30.69 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 5 | 30 | ||
29.84 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 6 | 10 | ||
30.33 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 6 | 20 | ||
30.69 € | 1 | 5 jours | 10 | Oval | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries | Blanc crème | -50~180 | - | 6 | 30 | ||
21.52 € | 1 | 5 jours | 10 | Pour objet fin | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 8 | - | - | ||
21.52 € | 1 | 5 jours | 10 | Pour objet fin | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 10 | - | - | ||
22.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Pour objet fin | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 15 | - | - | ||
22.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Pour objet fin | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 20 | - | - | ||
28.37 € | 1 | 5 jours | 10 | Pour objet fin | Caoutchouc fluorosilicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Marron CLair | -50~180 | 8 | - | - | ||
28.37 € | 1 | 5 jours | 10 | Pour objet fin | Caoutchouc fluorosilicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Marron CLair | -50~180 | 10 | - | - | ||
28.86 € | 1 | 5 jours | 10 | Pour objet fin | Caoutchouc fluorosilicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Marron CLair | -50~180 | 15 | - | - | ||
28.86 € | 1 | 5 jours | 10 | Pour objet fin | Caoutchouc fluorosilicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Marron CLair | -50~180 | 20 | - | - |
Loading...
Type à tampon | Jeu de supports | Type à fixation | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Port de sortie du vide | Accouplement à simple effet |
Configurer
Propriétés de base
Forme du tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Couleur
D.E. (d)(Ø)
Largeur X(mm)
Longueur Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles