Ventouses - Ovale

Ventouses - Ovale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ventouses - Ovale
  • Ventouses - Ovale
  • Ventouses - Ovale
  • Ventouses - Ovale
  • En promotion
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Type ovale
No,4-10
No,4-20
No,4-30
No,5-10
No,5-20
No,5-30
No,6-10No,6-20No,6-30
Accessoires:Adaptateur・Joint
Nom de pièce
[ M ]Matériau
[ S ]Traitement de surface
Adaptateur
Laiton・PBT
Placage autocatalytique au nickel
Joint
SUS304・NBR
N/A
Type[ M ]MatériauForme du tampon[ H ]DuretéCouleur
VPETCaoutchouc nitrileOvaleShore A40 ~ 50Noir
VPESCaoutchouc de siliconeShore A40 ~ 50Blanc crème

Spécifications

Référence pièce
VPTS8
Référence pièceRaccord à vide utilisable MVEn° MontageVPETVPES
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~301 à 9 pièce(s)10~30
VPET
VPES
4-104-10Encastrées    
4-204-20    
4-304-30    
5-105-10    
5-205-20    
5-305-30    
6-106-10    
6-206-20    
6-306-30    
■Spécifications
TypeVPET, VPTSVPES, VPTSS
Température maximale de fonctionnement110°180°
Température de fonctionnement minimale-30°-50°
Résistance aux intempéries
Résistance à l'ozone
Résistance aux acides
Résistance aux alcalins
Résistance à l'huile
(essence, huile légère)
(benzène, toluène)
Résistivité superficielle--

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
VPES4-10
VPES4-20
VPES4-30
VPES5-10
VPES5-20
VPES5-30
VPES6-10
VPES6-20
VPES6-30
VPET4-10
VPET4-20
VPET4-30
VPET5-10
VPET5-20
VPET5-30
VPET6-10
VPET6-20
VPET6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
Largeur X
(mm)
Longueur Y
(mm)

4.68 €

1 Disponible 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180410

5.04 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180420

5.28 €

3.91 €

1 Jour même

Stock

10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180430

4.54 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180510

5.04 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180520

5.28 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180530

4.54 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180610

5.04 €

1 5 jours 10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180620

5.28 €

3.43 €

1 Jour même

Stock

10[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180630

3.27 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110410

3.66 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110420

4.03 €

2.50 €

1 Jour même

Stock

10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110430

3.27 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110510

3.66 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110520

4.03 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110530

3.27 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110610

3.66 €

1 5 jours 10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110620

4.03 €

2.62 €

1 Jour même

Stock

10[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110630

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Ventouses - Ovale:Affichage d'image associés
Ventouses - Ovale:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Ventouses - Ovale:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à tampon Tampon uniquement Forme du tampon Oval Type à fixation Type encastré
Matériau Groupe de caoutchouc

Produits complémentaires

Assistance technique