Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
MHLD1.7 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection L | Tolérance a | M normal | DK6 | P | d | d1 | L1 | D1 | D2 | W | MHLD | MHLDM | MHLDK | |||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||||
MHLD MHLDM | 1.7 | 5 10 15 | 1.7 | 0 -0.03 | M5 | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | - | - | ||||
2.7 | 2.7 | M6 | 6 | 6 | 2.3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | - | - | |||||||
MHLDK | 5 | - | - | M5 | - | 5 | - | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | |||
6 | - | M6 | - | 6 | - | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MHLD1.7-[5,10,15] |
MHLD2.7-[5,10,15] |
MHLDK5-5 |
MHLDK5-10 |
MHLDK5-15 |
MHLDK6-5 |
MHLDK6-10 |
MHLDK6-15 |
MHLDM1.7-[5,10,15] |
MHLDM2.7-[5,10,15] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | taille (n°) (mm) | Tampons utilisables | Taille de filetage M | Diam. de raccord à vide L (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.7 | Mini-ventouse | M5 | 5 ~ 15 | Type à ajustement forcé | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2.7 | Mini-ventouse | M6 | 5 ~ 15 | Type à ajustement forcé | ||
10.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | Fixation d'attraction | M5 | 5 | - | |
10.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | Fixation d'attraction | M5 | 10 | - | |
10.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | Fixation d'attraction | M5 | 15 | - | |
11.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | Fixation d'attraction | M6 | 5 | - | |
11.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | Fixation d'attraction | M6 | 10 | - | |
11.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | Fixation d'attraction | M6 | 15 | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.7 | Mini-ventouse | M5 | 5 ~ 15 | Type fileté | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2.7 | Mini-ventouse | M6 | 5 ~ 15 | Type fileté |
Loading...
Type à tampon | Élément unique de support | Forme du tampon | Autres | Type à fixation | Type à insérer |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.4305 Equiv. | Matériau de joint torique | Caoutchouc nitrile NBR (JIS B2401 Classe 1 A) |
Configurer
Propriétés de base
taille (n°)(mm)
Tampons utilisables
Taille de filetage M
Diam. de raccord à vide L(mm)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles