Buses de pulvérisation / modèle de pulvérisation en éventail / NZRVFU□

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de pulvérisation - Pulvérisation en éventail:Affichage d'image associés
Buses de pulvérisation - Pulvérisation en éventail:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-d
NZRFS1-1.0
Référence pièced
(Diam. du trou)
TLL1L2HB1B2Poids
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
NZRVFS12.0R1/8206861213.813  
2.5
3.2
3.6
NZRVFS
NZRVFU
24.0R1/4226106141620  
5.0
6.4
7.0
■Spécifications du NZRVFS
TailleDiam. de l'orifice. (mm)2.02.53.23.6
1/8Pression d'eau (Mpa)0.10.30.50.10.30.50.10.30.50.10.30.5
Qté d'eau. (ℓ/min)1.121.922.491.382.373.081.183.073.972.414.155.34
Angle de pulvérisation (°)506570555560456065456065
TailleDiam. de l'orifice. (mm)4.05.06.47.0
1/4Pression d'eau (Mpa)0.10.30.50.10.30.50.10.30.50.10.30.5
Qté d'eau. (ℓ/min)3.375.797.434.898.4410.887.5713.0716.98.8215.319.78
Angle de pulvérisation (°)506070607075657075606570
■Spécifications du NZRVFU
TailleDiam. de l'orifice. (mm)4.05.06.47.0
1/4Pression d'eau (Mpa)0.10.30.50.10.30.50.10.30.50.10.30.5
Qté d'eau. (ℓ/min)3.305.607.404.607.8010.106.8011.5015.108.7015.4020.00
Angle de pulvérisation (°)304045304045304045304040
Les valeurs listées sont des valeurs de référence non garanties. Si le fluide courant est l'air, le produit ne se vaporise pas avec les valeurs décrites dans le tableau ci-dessus.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NZRVFS1-2.0
NZRVFS1-2.5
NZRVFS1-3.2
NZRVFS1-3.6
NZRVFS2-4.0
NZRVFS2-5.0
NZRVFS2-6.4
NZRVFS2-7.0
NZRVFU2-4.0
NZRVFU2-5.0
NZRVFU2-6.4
NZRVFU2-7.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAngle de pulvérisation θ (à 0.5MPa)
(deg)
Diamètre du trou
(mm)
Diam. de vis nominal 1

13.23 €

1 Jour même

Stock

10702.01 (R1/8)

13.23 €

1 Jour même

Stock

10602.51 (R1/8)

13.23 €

1 Jour même

Stock

10653.21 (R1/8)

13.23 €

1 5 jours 10653.61 (R1/8)

14.36 €

1 Jour même

Stock

10704.02(R1/4)

14.36 €

1 Jour même

Stock

10755.02(R1/4)

14.36 €

1 5 jours 10756.42(R1/4)

14.36 €

1 5 jours 10707.02(R1/4)

14.36 €

1 5 jours 10454.02(R1/4)

14.36 €

1 5 jours 10455.02(R1/4)

14.36 €

1 5 jours 10456.42(R1/4)

14.36 €

5.74 €

1 Jour même

Stock

10407.02(R1/4)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de pulvérisation Type Ventilateur Fluide Un liquide Matériau EN 1.4301 Equiv.
Type Buses pour un liquide

Produits complémentaires

Assistance technique