Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | d |
NZRCS1 NZRS2 NZRAJ1 | - - - | 1.6 1.6 1.5 |
Référence pièce | d (diam. du trou) | T | L | L1 | L2 | B1 | B2 | Poids (g) | Prix unitaire | Volume Remise | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | ||||||||
NZRS | 1 | 0.5 | R1/8 | 18 | 10 | 8 | 12 | 13.8 | 12 | ||
0.7 | |||||||||||
1.0 | |||||||||||
1.2 | |||||||||||
1.6 | |||||||||||
2 | 1.6 | R1/4 | 20 | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 | |||
2.0 | |||||||||||
2.5 | |||||||||||
3.0 | |||||||||||
3.6 |
Taille | Diam. de l'orifice. (mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||
1/8 | Pression d'eau (Mpa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Qté d'eau. (ℓ/min) | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.55 | 0.91 | 1.12 | 1.46 | 1.70 | 1.29 | 1.56 | 1.79 | 2.09 | 2.26 | 2.41 | 3.06 | 3.59 | |
Taille | Diam. de l'orifice. (mm) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
1/4 | Pression d'eau (Mpa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Qté d'eau. (ℓ/min) | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 3.88 | 3.57 | 4.34 | 4.92 | 5.78 | 5.62 | 6.83 | 7.93 | 9.30 | 8.19 | 9.98 | 12.85 | 14.19 | 11.88 | 14.50 | 16.84 | 19.94 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NZRS1-0.5 |
NZRS1-0.7 |
NZRS1-1.0 |
NZRS1-1.2 |
NZRS1-1.6 |
NZRS2-1.6 |
NZRS2-2.0 |
NZRS2-2.5 |
NZRS2-3.0 |
NZRS2-3.6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du trou (mm) | Diam. de vis nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 1 (R1/8) | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.7 | 1 (R1/8) | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 | 1 (R1/8) | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.2 | 1 (R1/8) | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.6 | 1 (R1/8) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.6 | 2(R1/4) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.0 | 2(R1/4) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 2(R1/4) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.0 | 2(R1/4) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.6 | 2(R1/4) |
Loading...
Forme de pulvérisation | Déplacement linéaire | Fluide | Un liquide | Matériau | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type | Buses pour un liquide |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou(mm)
Diam. de vis nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles