Buses de pulvérisation / modèle de pulvérisation angulaire / NZRT

Buses de pulvérisation / modèle de pulvérisation angulaire / NZRT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de pulvérisation - Pulvérisation inclinée:Affichage d'image associés
Buses de pulvérisation - Pulvérisation inclinée:Affichage d'image associés
Matériau : corps principal, crépine
(80 mailles) EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-d
NZRFS1
-
1.0
Référence pièced
(Diam. du trou)
TPoids (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
NZRT20.5R1/433.0  
0.7  
1.0  
■Spécifications de NZRT
TailleDiam. de l'orifice. (mm)0.50.71.0
1/4Pression d'eau (Mpa)0.20.30.40.50.20.30.40.50.20.30.40.5
Qté d'eau. (ℓ/min)0.110.130.150.170.140.170.190.210.200.240.270.30
Angle de pulvérisation (°)606065706565707565707580
Les valeurs supérieures sont fournies à titre de référence. Elles ne sont pas garanties.
Ne vaporise normalement pas à moins de 0.2MPa. Si le fluide courant est l'air, le produit ne se vaporise pas avec les valeurs décrites dans le tableau ci-dessus.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NZRT2-0.5
NZRT2-0.7
NZRT2-1.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAngle de pulvérisation θ (à 0.5MPa)
(deg)
Diamètre du trou
(mm)

51.13 €

1 Disponible 5 jours 10700.5

47.73 €

1 Disponible 5 jours 10750.7

44.33 €

1 Disponible 5 jours 10801.0

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques : Les particules étant très fines, plus la pression d'eau est forte plus l'efficacité de la saturation d'air augmente.
■Applications : Humidification, application de fluides en petite quantité

Informations de base

Forme de pulvérisation Anneau Fluide Un liquide Matériau EN 1.4301 Equiv.
Type Buses pour un liquide Diam. de vis nominal 1 2(R1/4)

Produits complémentaires

Assistance technique