• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buses de nettoyage de tuyaux

Buses de nettoyage de tuyaux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de nettoyage de tuyaux:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-6063 équiv.
Accessoire : Boulon M3 (EN 1.4301 équiv.) x4

Spécifications

Référence pièce
PWNZR10
Référence pièceHDimension du couvercleDimension du corpsP.C.D.D.E. du tuyau utilisablePrix unitaire
TypeB1B2B3B4A1A2A3A41 à 20 pièce(s).
PWNZR1049262840573436425749Ø20 
2059363850674446526759Ø30 
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PWNZR10
PWNZR20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre du trou
(mm)
No.

53.43 €

1 7 jours 100.15~1.542610

57.84 €

1 7 jours 100.11~1.193620

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Buses de nettoyage de tuyaux:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Buses de nettoyage de tuyaux:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de pulvérisation Rond, diffusé Source d'air Compresseur Matériau EN AW-6063 équiv.
Type à portée Standard Type Buses de nettoyage de tuyaux Fluide applicable Air comprimé

Produits complémentaires

Assistance technique