Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | N° |
NZTA8 NZTB1-1 | - | H |
Référence pièce | N° | Rc(PT) | B | L | E | G | H | F | MA | d | d1 | h | W | Boulon inclus | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||||||||||
NZTA | 8 | H | - | 12 | 27 | 11 | 16 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | SCB3- 8 | |
V | ||||||||||||||||
10 | H | 16 | 30 | 13.5 | 16.5 | 8.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 | ||||
V | ||||||||||||||||
12 | H | 1/8 | 18 | 40 | 15 | 25 | 10 | 16 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 | ||
V | ||||||||||||||||
15 | H | 1/4 | 22 | 52 | 19 | 33 | 13 | 22 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 1.5 | SCB5-15 | ||
V |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NZTA8-H |
NZTA8-V |
NZTA10-H |
NZTA10-V |
NZTA12-H |
NZTA12-V |
NZTA15-H |
NZTA15-V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du trou (mm) | Sens du trou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | H | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | V | |
11.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | H | |
11.58 € 3.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | V | |
15.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | H | |
15.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | V | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | H | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | V |
Loading...
Forme de pulvérisation | Composants associés aux buses d'air | Matériau | EN AW-6063 équiv. | Type | Composants associés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du trou(mm)
Sens du trou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles