Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Grade | Couleur | Température maximale de fonctionnement | Matériau |
MPPEM | Qualité résistante aux produits chimiques | Noir | 260°C | Caoutchouc perfluoré |
MPPEJ | Qualité spéciale résistante à la chaleur | Noir | 320°C |
Référence pièce |
MPPEM5 |
Référence pièce | Nombre nominal | W | D.I. | Matériau correspondant | MPPEM | MPPEJ | |||||||
Type | N° | do | Tolérance MPPEM, MPPEJ | d | Tolérance | D | Tolérance | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
1 à 19 pièce(s) | 20~50 | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | ||||||||||
MPPEM (Qualité résistante aux produits chimiques) MPPEJ (niveau spécial de résistance à la chaleur) | 3 | 3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.16 | 3 | 0 - 0.05 | 6 | +0.05 0 | ||||
4 | 4 | 3.8 | 4 | 7 | |||||||||
5 | 5 | 4.8 | ±0.18 | 5 | 8 | ||||||||
6 | 6 | 5.8 | 6 | 9 | |||||||||
7 | 7 | 6.8 | ±0.19 | 7 | 10 | ||||||||
8 | 8 | 7.8 | 8 | 11 | |||||||||
9 | 9 | 8.8 | ±0.20 | 9 | 12 | ||||||||
10 | 10 | 9.8 | 10 | 13 | |||||||||
11 | 11 | 2.4±0.09 | 10.8 | ±0.21 | 11 | 0 - 0.06 | 15 | +0.06 0 | |||||
12 | 12 | 11.8 | ±0.22 | 12 | 16 | ||||||||
14 | 14 | 13.8 | 14 | 18 | |||||||||
15 | 15 | 14.8 | ±0.24 | 15 | 19 | ||||||||
16 | 16 | 15.8 | 16 | 20 | |||||||||
18 | 18 | 17.8 | ±0.25 | 18 | 22 | ||||||||
20 | 20 | 19.8 | ±0.26 | 20 | 24 | ||||||||
21 | 21 | 20.8 | ±0.27 | 21 | 25 | ||||||||
22 | 22 | 21.8 | ±0.28 | 22 | 26 | ||||||||
24 | 24 | 3.5±0.1 | 23.7 | 24 | 0 - 0.08 | 30 | +0.08 0 | ||||||
25 | 25 | 24.7 | ±0.30 | 25 | 31 | ||||||||
26 | 26 | 25.7 | ±0.31 | 26 | 32 | ||||||||
28 | 28 | 27.7 | ±0.33 | 28 | 34 | ||||||||
29 | 29 | 28.7 | ±0.34 | 29 | 35 | ||||||||
30 | 30 | 29.7 | 30 | 36 |
Type | MPPEM | MPPEJ | |
Qualité résistante aux produits chimiques | Qualité spéciale résistante à la chaleur | ||
Couleur | Noir | Noir | |
Dureté | (Shore) | 75 | 74 |
Résistance à la traction | (kgf/cm2) | 216 | 161 |
Elongation | (%) | 183 | 205 |
Plage de températures de fonctionnement | (°C) | 260 | 320 |
Jeu de compression | 200°Cx70h(%) | 21 | 19 |
230°Cx70h(%) | 31 | 26 |
Produit chimique | Température de trempe | Durée de trempe | Changement de volume |
(°C) | (jour) | (ΔV%) | |
Hydroxyde de sodium (50%) | 150 | 7 | A |
Eau ammoniacale (35%) | 45 | 20 | A |
Ammoniac | 100 | 7 | A |
N-Butylamine | 23 | 7 | A |
Acide formique (12%) | 100 | 7 | B |
Acide chlorosulfonique | 23 | 7 | A |
Acide chlorhydrique (37%) | 24 | 28 | B |
Acide nitrique (65%) | 40 | 30 | B |
Acide sulfurique (94%) | 70 | 14 | A |
Acide phosphorique (45%) | 60 | 7 | A |
Sulfure d'hydrogène | 70 | 7 | A |
Fluorure d'hydrogène (50%) | 80 | 7 | B |
MIBK (cétone méthylisobutylique) | 118 | 7 | A |
Diméthylformamide | 153 | 7 | B |
1.2-Dichlorobenzène | 180 | 7 | B |
Chlorobenzène | 100 | 7 | A |
R123 (CFC) | 24 | 28 | C |
Vapeur | 121 | 7 | A |
Phénol | 220 | 7 | A |
Oxyde d'éthylène | 23 | 7 | A |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. interne do (ou d) (Ø) | Diam. du fil W (mm) | Application | Nombre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.8 | 1.9 | Résistant à la chaleur | 3 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.8 | 1.9 | Résistant à la chaleur | 4 | |
13.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.8 | 1.9 | Résistant à la chaleur | 5 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5.8 | 1.9 | Résistant à la chaleur | 6 | |
15.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.8 | 1.9 | Résistant à la chaleur | 7 | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.8 | 1.9 | Résistant à la chaleur | 8 | |
17.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.8 | 1.9 | Résistant à la chaleur | 9 | |
18.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9.8 | 1.9 | Résistant à la chaleur | 10 | |
26.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 11 | |
28.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 12 | |
31.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 14 | |
34.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 15 | |
36.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 16 | |
36.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 18 | |
37.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 20 | |
40.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 21 | |
41.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 21.8 | 2.4 | Résistant à la chaleur | 22 | |
72.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 23.7 | 3.5 | Résistant à la chaleur | 24 | |
76.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24.7 | 3.5 | Résistant à la chaleur | 25 | |
81.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25.7 | 3.5 | Résistant à la chaleur | 26 | |
83.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27.7 | 3.5 | Résistant à la chaleur | 28 | |
86.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28.7 | 3.5 | Résistant à la chaleur | 29 | |
90.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 29.7 | 3.5 | Résistant à la chaleur | 30 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.8 | 1.9 | Résistance chimique | 3 | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.8 | 1.9 | Résistance chimique | 4 | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4.8 | 1.9 | Résistance chimique | 5 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5.8 | 1.9 | Résistance chimique | 6 | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.8 | 1.9 | Résistance chimique | 7 | |
12.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7.8 | 1.9 | Résistance chimique | 8 | |
13.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8.8 | 1.9 | Résistance chimique | 9 | |
14.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9.8 | 1.9 | Résistance chimique | 10 | |
19.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10.8 | 2.4 | Résistance chimique | 11 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11.8 | 2.4 | Résistance chimique | 12 | |
23.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13.8 | 2.4 | Résistance chimique | 14 | |
24.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14.8 | 2.4 | Résistance chimique | 15 | |
25.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15.8 | 2.4 | Résistance chimique | 16 | |
26.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17.8 | 2.4 | Résistance chimique | 18 | |
26.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19.8 | 2.4 | Résistance chimique | 20 | |
27.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20.8 | 2.4 | Résistance chimique | 21 | |
29.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 21.8 | 2.4 | Résistance chimique | 22 | |
51.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 23.7 | 3.5 | Résistance chimique | 24 | |
51.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24.7 | 3.5 | Résistance chimique | 25 | |
53.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25.7 | 3.5 | Résistance chimique | 26 | |
57.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27.7 | 3.5 | Résistance chimique | 28 | |
64.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28.7 | 3.5 | Résistance chimique | 29 | |
66.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 29.7 | 3.5 | Résistance chimique | 30 |
Loading...
Type | Série P | Matériau | Caoutchouc perfluoré |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. interne do (ou d)(Ø)
Diam. du fil W(mm)
Application
Nombre nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles