Vanne à commutation manuelle - Type à poignée à bascule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vanne à commutation manuelle - Type à poignée à bascule:Affichage d'image associés

Vanne à commutation manuelle - Type à poignée à bascule:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MSHBA1
MSHBG3
Référence pièceDirectionNombre de portsNombre de positionsDia. d'alésage du raccordement de tuyauSection effective (mm2)ABCDEFGHJKLMNPRMasse (g)Prix unitaire
TypeENTREE, SORTIEEX
MSHBA1452Rc1/4Rc1/818776757-22.3--95362120-7354.2200 
3Rc3/8Rc3/834114101.5602530173.2107523026473746.44.5440 
MSHBG13Rc1/4Rc1/8169786.571-22.3--95362120-7354.2240 
3Rc3/8Rc3/834142129602530413.2107523026713746.44.5490 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSHBA1
MSHBA3
MSHBG1
MSHBG3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de positions Dia. d'alésage du raccordement de tuyau (entrée, sortie) Section effective
(mm2)
Direction

67.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Échappement à 2 positionsRc1/4184

79.49 €

1 Disponible 5 jours 10Échappement à 2 positionsRc3/8344

70.31 €

1 Disponible 5 jours 103 positions, centre ferméRc1/416-

85.59 €

1 Disponible 5 jours 103 positions, centre ferméRc3/834-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vanne à commutation manuelle - Type à poignée à bascule:Affichage d'image associés
Vanne à commutation manuelle - Type à poignée à bascule:Affichage d'image associés
Vanne à commutation manuelle - Type à poignée à bascule:Affichage d'image associés
■Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement5 ~ 60°C
Plage de pression de fonctionnement0~0.9MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type à bloc horizontal Nombre de ports 5 Fonctionnement à commutation Type à poignée
Type à port de tuyau Rc Type et sens de tuyauterie Surface latérale directe Méthode de montage Bas, montage du panneau
Maintien de l'état de fonctionnement Résistance

Produits complémentaires

Assistance technique