Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Trou de montage | Fixé | Configurable | ||
Trou taraudé | CYPN | CYPF | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
Trou traversant | CYPT | - |
Référence pièce | - | S | - | W |
CYPN32 CYPF50 | - | S55 | - | W19 |
Référence pièce | S | W | D | A | H | B | F | Trou de montage | G | T | d | D.I. du tube du cylindre utilisable | Trou taraudé | Trou traversant | ||||||||||
Type | N° | Fixé | Configurable, incrément de 1mm | Fixé | Configurable, incrément de 1mm | Fixé | Configurable | Fixé | Configurable | CYPN | CYPF | CYPT | ||||||||||||
M (normal) | N (trou traversant) | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | Prix unitaire | Volume Remise | |||||||||||||||||
1 à 4 pièce(s) | 5~10 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | |||||||||||||||||||
(fixe) CYPN CYPT (Configurable) CYPF | 12 | 19 | 19~29 | 10 | 8~10 | 16 | 40 | H+15 | 25 | S+6 | 30 | 15.5 | M3 | - | 6 | 9 | 5 | Ø12 | - | - | - | - | ||
16 | 21 | 21~31 | 21 | 42 | 27 | 20 | Ø16 | - | - | |||||||||||||||
20 | 27 | 27~37 | 12 | 10~12 | 25 | 52 | H+18 | 34 | S+7 | 38 | 25.5 | M5 | 6.5 | 8 | 12 | 6 | Ø20 | |||||||
25 | 29 | 29~39 | 28 | 57 | H+21 | 36 | 44 | 28 | Ø25 | |||||||||||||||
32 | 35 | 35~45 | 16 | 10~16 | 32 | 66 | H+23 | 43 | S+8 | 50 | 34 | 12 | 16 | 8 | Ø32 | |||||||||
40 | 40 | 40~50 | 42 | 75 | H+26 | 49 | S+9 | 55 | 40 | 14 | 10 | Ø40 | ||||||||||||
50 | 50 | 50~60 | 19 | 12~19 | 54 | 95 | H+33 | 62 | S+12 | 65 | 50 | M6 | 9 | 17 | 19 | 12 | Ø50 | |||||||
63 | 60 | 60~70 | 62 | 111 | H+39 | 72 | 80 | 60 | M8 | - | 20 | Ø63 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Position du trou de montage | Type à trou de montage | D.I. du tube (mm) | Pas du trou S (mm) | Largeur W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | Type configurable | Trou taraudé | 12 | 19 | 10 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Type configurable | Trou taraudé | 16 | 21 | 10 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Type configurable | Trou taraudé | 20 | 27 | 12 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Type configurable | Trou taraudé | 25 | 29 | 12 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Type configurable | Trou taraudé | 32 | 35 | 16 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Type configurable | Trou taraudé | 40 | 40 | 16 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Type configurable | Trou taraudé | 50 | 50 | 19 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Type configurable | Trou taraudé | 63 | 60 | 19 | ||
25.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou taraudé | 16 | 21 | 10 | |
25.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou taraudé | 20 | 27 | 12 | |
26.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou taraudé | 25 | 29 | 12 | |
27.34 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou taraudé | 32 | 35 | 16 | |
30.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou taraudé | 40 | 40 | 16 | |
33.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou taraudé | 50 | 50 | 19 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou taraudé | 63 | 60 | 19 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou traversant | 20 | 27 | 12 | |
25.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou traversant | 25 | 29 | 12 | |
25.82 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou traversant | 32 | 35 | 16 | |
28.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou traversant | 40 | 40 | 16 | |
31.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type fixe | Trou traversant | 50 | 50 | 19 |
Loading...
Type | Tourillon | Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Méthode de finition | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Type | Plaques à tourillons cylindriques |
Configurer
Propriétés de base
Position du trou de montage
Type à trou de montage
D.I. du tube(mm)
Pas du trou S(mm)
Largeur W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles