Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L standard | L configurable | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
FJBR | FJBRL | EN 1.1191 équiv. | Nitruration en bain de sel | 500HV~ |
FJBRSW | FJBRSWL | EN 1.4301 équiv. | Nitruration | 1000HV~ |
Référence pièce | - | T | - | L |
FJBR6 FJBRL10 | - - | 8 12 | - | 14 |
Référence pièce | Sélection T | L | h | D | B | (C) | D1 | d | E | Prix unitaire | ||||||||||||||||
Type | N° | L Fixe | L configurable (Incrément de 1mm) | FJBR | FJBRSW | FJBRL | FJBRSWL | |||||||||||||||||||
L Fixe L configurable | FJBR FJBRSW FJBRL FJBRSWL | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 | 3~10 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | 6.5 | 3.4 | 3.5 | |||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 5 | 13 | 17 | 19.6 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
5 | 3~20 | 6 | 16 | 21 | 24.2 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 23 | 26.6 | 11 | 6.6 | 6.5 | |||||||||||
8 | 4~20 | 10 | 21 | 26 | 30 | 14 | 9 | 8.6 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 10 | 5~20 | 12 | 25 | 30 | 34.6 | 17.5 | 11 | 10.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du goujon | N° nominal (diam. du filetage de joint flottant applicable) | Méthode de finition | Largeur de fente T (mm) | Longueur L (mm) | N° nominal (diam. du filetage de joint flottant applicable) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 3 ~ 12 | - | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 15 | - | 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 15 | - | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 15 | - | 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 15 | - | 8 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 8 ~ 15 | - | 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 3 ~ 12 | 3 ~ 10 | 3 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 15 | 3 ~ 10 | 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 4 ~ 15 | 3 ~ 20 | 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 5 ~ 15 | 4 ~ 20 | 8 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | Nitruration en bain de sel | 8 ~ 15 | 5 ~ 20 | 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3 | - | 3 ~ 12 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4 | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 5 | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 6 | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 8 | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 10 | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 4 | - | 4 ~ 15 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 5 | - | 4 ~ 15 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 6 | - | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 8 | - | 5 ~ 15 | 4 ~ 20 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 10 | - | 8 ~ 15 | 5 ~ 20 | - |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Trou |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du goujon
N° nominal (diam. du filetage de joint flottant applicable)
Méthode de finition
Largeur de fente T(mm)
Longueur L(mm)
N° nominal (diam. du filetage de joint flottant applicable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles