Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur | Filetage |
JPFJ | Polyacétal | Blanc | Insert fileté (EN 1.4301 équiv.) |
JPFM | Nylon MC conducteur CDR2 | Noir | |
JPFMC | Nylon MC | Bleu |
Référence pièce | - | L | - | M | - | E | - | A | ||||
Type | Forme | D | ||||||||||
JPFJ JPFMC | R T | 12 12 | - - | 40 35 | - - | 6 5 | - | E8 | - | A15 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Sélection M | Type conique uniquement | R | ℓ | W | |||||||||||||||
Type | Forme | D | E Incrément de 0,5 mm | A Incrément de 1° | |||||||||||||||||
JPFJ (polyacétal) JPFM (nylon MC, conducteur CDR2) JPFMC (nylon MC) | F R Q* T | 6 | 10(17)~50 | 3 | 5.0≤E E≤Mx3 | 1~45° | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
8 | 12(19)~50 | 3 | 4 | 1.5 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 15(22)~50 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||
12 | 16(27)~100 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||
15 | 20(35)~100 | 5 | 6 | 8S | 8 | 14 | |||||||||||||||
16 | 6 | 8S | 8 | ||||||||||||||||||
18 | 25(40)~100 | 6 | 8S | 8 | 10S | 10 | 17 | ||||||||||||||
20 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 3 | |||||||||||||
30 | 35(63)~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14S | 18S | 15 | 27 | |||||||||||
40 | 45(87)~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14S | 18S | 20 | 37 |
M | MxPas |
3 | M3x0.5 |
4 | M4x0.7 |
5 | M5x0.8 |
6 | M6x1.0 |
8S | M8x1.0 |
8 | M8x1.25 |
10S | M10x1.25 |
10 | M10x1.5 |
12S | M12x1.25 |
12 | M12x1.5 |
12M | M12x1.75 |
14S | M14x1.5 |
18S | M18x1.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
JPFJF6-[10-50/1]-3 |
JPFJF8-[12-50/1]-[3,4] |
JPFJF10-[15-50/1]-[3,4,5] |
JPFJF12-[16-100/1]-[4,5,6] |
JPFJF15-[20-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFJF16-[20-100/1]-[6,8S,8] |
JPFJF18-[25-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFJF20-[25-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFJF30-[35-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJF40-[45-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJQ6-[17-50/1]-3 |
JPFJQ8-[19-50/1]-[3,4] |
JPFJQ10-[22-50/1]-[3,4,5] |
JPFJQ12-[27-100/1]-[4,5,6] |
JPFJQ15-[35-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFJQ16-[35-100/1]-[6,8S,8] |
JPFJQ18-[40-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFJQ20-[40-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFJQ30-[63-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJQ40-[87-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJR6-[10-50/1]-3 |
JPFJR8-[12-50/1]-[3,4] |
JPFJR10-[15-50/1]-[3,4,5] |
JPFJR12-[16-100/1]-[4,5,6] |
JPFJR15-[20-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFJR16-[20-100/1]-[6,8S,8] |
JPFJR18-[25-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFJR20-[25-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFJR30-[35-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJR40-[45-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJT6-[10-50/1]-3-E[5-9/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT8-[12-50/1]-[3,4]-E[5-12/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT10-[15-50/1]-[3,4,5]-E[5-15/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT12-[16-100/1]-[4,5,6]-E[5-18/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT15-[20-100/1]-[5,6,8S,8]-E[5-24/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT16-[20-100/1]-[6,8S,8]-E[5-24/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT18-[25-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12]-E[5-30/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT20-[25-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12]-E[5-36/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT30-[35-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S]-E[5-54/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT40-[45-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S]-E[5-54/0.5]-A[1-45/1] |
JPFMCF6-[10-50/1]-3 |
JPFMCF8-[12-50/1]-[3,4] |
JPFMCF10-[15-50/1]-[3,4,5] |
JPFMCF12-[16-100/1]-[4,5,6] |
JPFMCF15-[20-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFMCF16-[20-100/1]-[6,8S,8] |
JPFMCF18-[25-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFMCF20-[25-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFMCF30-[35-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFMCF40-[45-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFMCQ6-[17-50/1]-3 |
JPFMCQ8-[19-50/1]-[3,4] |
JPFMCQ10-[22-50/1]-[3,4,5] |
JPFMCQ12-[27-100/1]-[4,5,6] |
JPFMCQ15-[35-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFMCQ16-[35-100/1]-[6,8S,8] |
JPFMCQ18-[40-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFMCQ20-[40-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFMCQ30-[63-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFMCQ40-[87-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | O.D. D (Ø) | Material | Forme d'embout | Angle conique [A] (°) | Diam. du filetage (fin) [M] | Diam. du filetage (normal) [M] | Diam. du filetage (normal) [M] "12" is Fine Thread Pitch. (mm) | L (mm) | Longueur de cône [E] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | Polyacétal | Type plat | - | - | - | 3 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | Polyacétal | Type plat | - | - | - | 3 ~ 4 | 12 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | Polyacétal | Type plat | - | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | Polyacétal | Type plat | - | - | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | Polyacétal | Type plat | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | Polyacétal | Type plat | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | Polyacétal | Type plat | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | Polyacétal | Type plat | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | Polyacétal | Type plat | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Polyacétal | Type plat | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 45 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | Polyacétal | Type R conique | - | - | - | 3 | 17 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | Polyacétal | Type R conique | - | - | - | 3 ~ 4 | 19 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | Polyacétal | Type R conique | - | - | - | 3 ~ 5 | 22 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | Polyacétal | Type R conique | - | - | - | 4 ~ 6 | 27 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | Polyacétal | Type R conique | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | Polyacétal | Type R conique | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | Polyacétal | Type R conique | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | Polyacétal | Type R conique | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | Polyacétal | Type R conique | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 63 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Polyacétal | Type R conique | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 87 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | Polyacétal | Type sphérique | - | - | - | 3 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | Polyacétal | Type sphérique | - | - | - | 3 ~ 4 | 12 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | Polyacétal | Type sphérique | - | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | Polyacétal | Type sphérique | - | - | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | Polyacétal | Type sphérique | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | Polyacétal | Type sphérique | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | Polyacétal | Type sphérique | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | Polyacétal | Type sphérique | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | Polyacétal | Type sphérique | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Polyacétal | Type sphérique | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 45 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | - | - | 3 | 10 ~ 50 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | - | - | 3 ~ 4 | 12 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | - | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 100 | 5 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 100 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 20 ~ 100 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 25 ~ 100 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 25 ~ 100 | 5 ~ 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | 5 ~ 54 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Polyacétal | Type taraudé | 1 ~ 45 | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 45 ~ 100 | 5 ~ 54 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | - | - | 3 | 10 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | - | - | 3 ~ 4 | 12 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | - | - | 4 ~ 6 | 16 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 25 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 45 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | - | - | 3 | 17 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | - | - | 3 ~ 4 | 19 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | - | - | 3 ~ 5 | 22 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | - | - | 4 ~ 6 | 27 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 35 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 63 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | [Nylon MC] MC Nylon | Type R conique | - | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 87 ~ 100 | - |
Loading...
Shape | Taraudée |
---|
Configurer
Propriétés de base
O.D. D(Ø)
Material
Forme d'embout
Angle conique [A](°)
Diam. du filetage (fin) [M]
Diam. du filetage (normal) [M]
Diam. du filetage (normal) [M] "12" is Fine Thread Pitch.(mm)
L(mm)
Longueur de cône [E]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles