Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L sélectionnable | D2 configurable | W configurable | Type R | Matériau | Traitement de surface |
LNSB | LNDB | LNFB | LNFRB | S45Céquiv.* | Oxydé noir |
- | LNDM | LNFM | LNFRM | Placage autocatalytique au nickel | |
LNSS | LNDS | LNFS | LNFRS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | D2 | - | L | - | W | - | T |
LNSB5 LNDB10 LNFB10 LNFRB8 | - - | 8 6 | - - - - | L25 L100 L60 L100 | - - | W20 W15 | - - - | T6 T9 T9 |
Référence pièce | Sélection L | W | T | ℓ | C | Prix unitaire | ||||||||
Type | DH7 | LNSB | LNSS | |||||||||||
LNSB LNSS | 5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 13 | 5 | L+13 | 3 | |||||
6 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | |||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | |||||||
10 | 30 | 40 | 50 | 75 | 16 | L+16 | ||||||||
12 | 50 | 75 | 19 | 9 | L+19 | 5 |
Référence pièce | D2H7 Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | Sélection T | W | ℓ | F | C | ||||||
Type | D1H7 | ||||||||||||
LNDB LNDM LNDS | 2 | 2~20 D1≥D2 Si D2H7=2, T≤9 | 5~75 | 2 | 3 | 8 | L+8 | 4 | 2 | ||||
3 | 5~150 | 5 | 6 | 13 | L+10 | 5 | |||||||
4 | 6~150 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
5 | 7~150 | 5 | 6 | 9 | L+12 | 6 | 3 | ||||||
6 | 8~150 | 5 | 6 | 9 | 16 | ||||||||
8 | 10~150 | 5 | 6 | 9 | L+16 | 8 | |||||||
10 | 12~200 | 5 | 6 | 9 | 19 | L+18 | 9 | 5 | |||||
12 | 14~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | 25 | L+20 | 10 | |||||
13 | 15~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
14 | 16~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | L+24 | 12 | ||||||
15 | 18~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | 32 | |||||||
16 | 20~200 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 8 | ||||||
18 | 22~200 | 9 | 12 | 16 | 38 | L+28 | 14 | ||||||
20 | 25~300 | 9 | 12 | 16 | 19 | L+30 | 15 | ||||||
25 | 30~300 | 9 | 12 | 16 | 19 | 50 | L+36 | 18 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | W Incrément de 1mm | Sélection T | ℓ | C | ||||||||
Type | DH7 | ||||||||||||
LNFB LNFM LNFS | 2 | 10~75 | 7~12 | 2 | 3 | L+8 | 2 | ||||||
3 | 10~150 | 10~20 | 5 | 6 | L+10 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
5 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
6 | 5 | 6 | 9 | L+12 | |||||||||
8 | 5 | 6 | 9 | 10 | L+16 | ||||||||
10 | 20~200 | 15~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | L+20 | 5 | |||||
12 | 20~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | L+30 | |||||
13 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||
14 | 20~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
15 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
16 | 9 | 10 | 12 | 16 | L+32 | ||||||||
18 | 9 | 10 | 12 | 16 | L+36 | ||||||||
20 | 30~300 | 25~50 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | L+45 | 8 | ||||
25 | 30~60 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | L+50 |
Référence pièce | D2H7 Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | W Incrément de 1mm | Sélection T | F | R | ||||||||
Type | D1H7 | |||||||||||||
LNFRB LNFRM LNFRS | 2 | 2~20 D1≥D2 Si D2H7=2, T≤10 | 20~75 | 6~12 | 2 | 3 | W/2 | W/2 | ||||||
3 | 20~150 | 7~20 | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 8~20 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
5 | 9~20 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
6 | 10~20 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
8 | 12~20 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
10 | 30~200 | 16~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
12 | 18~30 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
13 | 19~30 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
14 | 20~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
15 | 21~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
16 | 22~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
18 | 24~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
20 | 40~300 | 30~50 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||
25 | 35~60 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type | Méthode de finition | Diam. du trou de liaison D (Ø) | Dimension L (mm) | Diam. du trou de liaison d1 (Ø) | Largeur W (mm) | Epaisseur T (mm) | Diam. du trou de liaison D2 (φ) | Dimension L en incrément de 0.1mm [LC] (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 5 ~ 75 | 2 | 8 | - | 2 | - | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 2 | 8 | - | 2 | 5 ~ 75 | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 5 ~ 150 | 3 | 13 | - | 2 ~ 3 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 3 | 13 | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 150 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 6 ~ 150 | 4 | 13 | - | 2 ~ 4 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 4 | 13 | - | 2 ~ 4 | 6 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 7 ~ 150 | 5 | 13 | - | 2 ~ 5 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 5 | 13 | - | 2 ~ 5 | 7 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 8 ~ 150 | 6 | 16 | - | 2 ~ 6 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 6 | 16 | - | 2 ~ 6 | 8 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 10 ~ 150 | 8 | 16 | - | 2 ~ 8 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 8 | 16 | - | 2 ~ 8 | 10 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 12 ~ 200 | 10 | 19 | - | 2 ~ 10 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 10 | 19 | - | 2 ~ 10 | 12 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 14 ~ 200 | 12 | 25 | - | 2 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 12 | 25 | - | 2 ~ 12 | 14 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 15 ~ 200 | 13 | 25 | - | 2 ~ 13 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 13 | 25 | - | 2 ~ 13 | 15 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 16 ~ 200 | 14 | 25 | - | 2 ~ 14 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 14 | 25 | - | 2 ~ 14 | 16 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 18 ~ 200 | 15 | 32 | - | 2 ~ 15 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 15 | 32 | - | 2 ~ 15 | 18 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 20 ~ 200 | 16 | 32 | - | 2 ~ 16 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 16 | 32 | - | 2 ~ 16 | 20 ~ 200 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 22 ~ 200 | 18 | 38 | - | 2 ~ 18 | - | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 18 | 38 | - | 2 ~ 18 | 22 ~ 200 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 25 ~ 300 | 20 | 38 | - | 2 ~ 20 | - | 9 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 20 | 38 | - | 2 ~ 20 | 25 ~ 300 | 9 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | 30 ~ 300 | 25 | 50 | - | 2 ~ 20 | - | 9 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Revêtement oxydé noir | - | - | 25 | 50 | - | 2 ~ 20 | 30 ~ 300 | 9 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 5 ~ 150 | 3 | 13 | - | 2 ~ 3 | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 3 | 13 | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 150 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 6 ~ 150 | 4 | 13 | - | 2 ~ 4 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 4 | 13 | - | 2 ~ 4 | 6 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 7 ~ 150 | 5 | 13 | - | 2 ~ 5 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 5 | 13 | - | 2 ~ 5 | 7 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 8 ~ 150 | 6 | 16 | - | 2 ~ 6 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 6 | 16 | - | 2 ~ 6 | 8 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 10 ~ 150 | 8 | 16 | - | 2 ~ 8 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 8 | 16 | - | 2 ~ 8 | 10 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 12 ~ 200 | 10 | 19 | - | 2 ~ 10 | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 10 | 19 | - | 2 ~ 10 | 12 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 14 ~ 200 | 12 | 25 | - | 2 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 12 | 25 | - | 2 ~ 12 | 14 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 15 ~ 200 | 13 | 25 | - | 2 ~ 13 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 13 | 25 | - | 2 ~ 13 | 15 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 16 ~ 200 | 14 | 25 | - | 2 ~ 14 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 14 | 25 | - | 2 ~ 14 | 16 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 18 ~ 200 | 15 | 32 | - | 2 ~ 15 | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 15 | 32 | - | 2 ~ 15 | 18 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 20 ~ 200 | 16 | 32 | - | 2 ~ 16 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 16 | 32 | - | 2 ~ 16 | 20 ~ 200 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 22 ~ 200 | 18 | 38 | - | 2 ~ 18 | - | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 18 | 38 | - | 2 ~ 18 | 22 ~ 200 | 9 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 25 ~ 300 | 20 | 38 | - | 3 ~ 20 | - | 9 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 20 | 38 | - | 3 ~ 20 | 25 ~ 300 | 9 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | 30 ~ 300 | 25 | 50 | - | 2 ~ 25 | - | 9 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type configurable D3 | Placage autocatalytique au nickel | - | - | 25 | 50 | - | 2 ~ 25 | 30 ~ 300 | 9 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type configurable D3 | Non fourni | - | 5 ~ 75 | 2 | 8 | - | 2 | - | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type configurable D3 | Non fourni | - | - | 2 | 8 | - | 2 | 5 ~ 75 | 2 ~ 3 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type
Méthode de finition
Diam. du trou de liaison D(Ø)
Dimension L(mm)
Diam. du trou de liaison d1(Ø)
Largeur W(mm)
Epaisseur T(mm)
Diam. du trou de liaison D2 (φ)
Dimension L en incrément de 0.1mm [LC](mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles