Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
LNFTB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
LNFTM | Placage autocatalytique au nickel | |
LNFTS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | P | - | V | - | L | - | S | - | W | - | T |
LNFTB10 | - | P8 | - | V10 | - | L100 | - | S50 | - | W20 | - | T9 |
Référence pièce | PH7 incrément de 1mm | VH7 Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | S Incrément de 1mm | * W Incrément de 1mm | Sélection T | F | C | ||||||||
Type | *DH7 | |||||||||||||||
LNFTB LNFTM LNFTS | 3 | *3~20 | 3~20 V≤D | 10~150 (L≥S) | 10~150 (S≤L) | 10~20 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
5 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
6 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||
10 | 20~200 (L≥S) | 20~200 (S≤L) | 10~30 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | |||||||
12 | 20~30 | 9 | 10 | 12 | 16 | 10 | ||||||||||
13 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
14 | 20~40 | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | ||||||||||
15 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
16 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
18 | 9 | 10 | 12 | 16 | 14 | |||||||||||
20 | 30~200 (L≥S) | 30~200 (S≤L) | 25~50 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 15 | 8 | ||||||
25 | 30~60 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 18 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Diam. du trou de liaison D (Ø) | Largeur W (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | V (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 6 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 10 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 20 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | 20 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 25 ~ 50 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 19 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 30 ~ 60 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 22 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 6 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 10 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 20 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 13 | 20 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 18 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 25 ~ 50 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 19 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 30 ~ 60 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 22 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 6 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 10 ~ 150 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 | 10 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 | 20 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 13 | 20 ~ 30 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 14 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 18 | 20 ~ 40 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 20 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | 25 ~ 50 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 19 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25 | 30 ~ 60 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 30 ~ 200 | 3 ~ 20 | 9 ~ 22 |
Loading...
Type | Type à 3 trous |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Diam. du trou de liaison D(Ø)
Largeur W(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
V(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles