Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |||
Un seul roulement | Roulement double | Liaisons | Roulement | Bague de retenue | Vis de serrage | |
LNBB | LNBWB | EN 1.1191 équiv. | Acier | Oxydé noir | Acier à ressort | EN 1.4301 équiv. |
LNBM | LNBWM | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |||
- | LNBWS | EN 1.4301 équiv. | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | - | E | - | d2 | - | L |
LNBB12 LNBWS10 | - | 16 | - | 5 | - - | 150 150 |
Référence pièce | EH7 Sélection | L Incrément de 1mm | W | T | ℓ | F | C | Vis de serrage M | N° roulement | D1H7 | dh | B | |||||||||||||||
Type | d1 | Tolérance | |||||||||||||||||||||||||
LNBB LNBM | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20~150 | 20 | 10 | L+22 | 10 | 5 | Quand EH7 correspond à 3 ~ 6, M3 8 ~ 16, M4 18 ~ 25, M6 | 605ZZ | 14 | + 0.018 0 | 10 | 5 | |||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 25~150 | 12 | L+25 | 12 | 606ZZ | 17 | 13 | 6 | |||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30~150 | 29 | L+32 | 14 | 608ZZ | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | |||||||
10 | 34 | 16 | L+36 | 17 | 8 | 6000ZZ | 26 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35~200 | 36 | L+40 | 18 | 6001ZZ | 28 | 24 | 8 | |||||||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 40~200 | 40 | L+44 | 20 | 6002ZZ | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | |||||
20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 45~300 | 50 | 19 | L+56 | 26 | 10 | 6004ZZ | 42 | 36 | 12 | |||
25 | 55~300 | 56 | L+63 | 29 | 6005ZZ | 47 | 41 | 12 |
Référence pièce | d2 Sélection | L Incrément de 1mm | W | T | ℓ | F | C | ||||||||
Type | d1 | ||||||||||||||
LNBWB LNBWM LNBWS | 5 | 5 | 20~150 | 20 | 10 | L+20 | 10 | 5 | |||||||
6 | 5 | 6 | 25~150 | 12 | L+24 | 12 | |||||||||
8 | 5 | 6 | 8 | 30~150 | 29 | L+28 | 14 | ||||||||
10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 30~150 | 34 | 16 | L+34 | 17 | 8 | |||||
12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 35~200 | 36 | L+36 | 18 | ||||||
15 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 40~200 | 40 | L+40 | 20 | |||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 45~300 | 50 | 19 | L+52 | 26 | 10 | ||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 55~300 | 56 | L+58 | 29 |
d1 d2 | D1H7 | dh | B | N° roulement |
5 | 14 | 10 | 5 | 605ZZ |
6 | 17 | 13 | 6 | 606ZZ |
8 | 22 | 18 | 7 | 608ZZ |
10 | 26 | 22 | 8 | 6000ZZ |
12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ |
15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ |
20 | 42 | 36 | 12 | 6004ZZ |
25 | 47 | 41 | 12 | 6005ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type | Méthode de finition | Diam. du trou de liaison d1 (Ø) | E (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Revêtement oxydé noir | 5 | 3 ~ 8 | 20 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Revêtement oxydé noir | 6 | 3 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Revêtement oxydé noir | 8 | 3 ~ 16 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 ~ 16 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Revêtement oxydé noir | 12 | 3 ~ 18 | 35 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Revêtement oxydé noir | 15 | 3 ~ 20 | 40 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Revêtement oxydé noir | 20 | 3 ~ 25 | 45 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Revêtement oxydé noir | 25 | 3 ~ 25 | 55 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 3 ~ 8 | 20 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 3 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 3 ~ 16 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 3 ~ 16 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 3 ~ 18 | 35 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 3 ~ 20 | 40 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 3 ~ 25 | 45 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement simple | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 3 ~ 25 | 55 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Revêtement oxydé noir | 5 | 5 | 20 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Revêtement oxydé noir | 6 | 5 ~ 6 | 25 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Revêtement oxydé noir | 8 | 5 ~ 8 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Revêtement oxydé noir | 10 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Revêtement oxydé noir | 12 | 5 ~ 12 | 35 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Revêtement oxydé noir | 15 | 5 ~ 15 | 40 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 ~ 20 | 45 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 ~ 25 | 55 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 5 | 20 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 5 ~ 6 | 25 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 5 ~ 8 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 5 ~ 12 | 35 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 5 ~ 15 | 40 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 5 ~ 20 | 45 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à roulement double | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 5 ~ 25 | 55 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à roulement double | Non fourni | 5 | 5 | 20 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à roulement double | Non fourni | 6 | 5 ~ 6 | 25 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à roulement double | Non fourni | 8 | 5 ~ 8 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à roulement double | Non fourni | 10 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à roulement double | Non fourni | 12 | 5 ~ 12 | 35 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à roulement double | Non fourni | 15 | 5 ~ 15 | 40 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à roulement double | Non fourni | 20 | 5 ~ 20 | 45 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à roulement double | Non fourni | 25 | 5 ~ 25 | 55 ~ 300 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type
Méthode de finition
Diam. du trou de liaison d1(Ø)
E(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles