Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | ||
Manchon simple | Manchon double | Liaisons | Manchon | ||
- | LNMWB | EN 1.1191 équiv. | Manchon exempt d'huile | Oxydé noir | Vis de serrage à six pans creux (EN 1.4301 équiv.) |
- | LNMWM | Placage autocatalytique au nickel | |||
LNMS | LNMWS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | D2 | - | L |
LNMS10 | - | 6 | - | 70 |
Référence pièce | Sélection D2 | L Incrément de 1mm | T | W | ℓ | F | C | Vis de serrage M | |||||||||||||
Type | D1 | ||||||||||||||||||||
Type à manchon simple LNMS | 3 | 3 | 4 | 10~150 | 5 | 13 | L+10 | 5 | 3 | M3 | |||||||||||
4 | 3 | 4 | 10~150 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 10~150 | 16 | L+12 | 6 | ||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10~150 | L+14 | |||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10~150 | 6 | 22 | L+17 | 8 | M4 | |||||||||||
10 | 5 | 6 | 8 | 15~200 | L+19 | 9 | 5 | ||||||||||||||
12 | 6 | 8 | 15~200 | 25 | L+21 | 10 | |||||||||||||||
13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 20~200 | 9 | L+22 | |||||||||||||
14 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20~200 | 30 | L+25 | 12 | ||||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20~200 | 32 | ||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20~200 | 8 | ||||||||||||||
18 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 35~200 | 12 | 38 | L+28 | 14 | M6 | |||||||||
20 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35~300 | L+32 | 15 | |||||||||||
25 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 35~300 | 50 | L+38 | 18 | ||||||||||
Type à manchon double LNMWB LNMWM LNMWS | 3 | 3 | 10~150 | 5 | 13 | L+10 | 5 | 3 | - | ||||||||||||
4 | 3 | 4 | 10~150 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 10~150 | 16 | L+12 | 6 | ||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10~150 | ||||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15~150 | 6 | 22 | L+16 | 8 | ||||||||||||
10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15~150 | 9 | L+18 | 9 | 5 | ||||||||||||
12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20~200 | 25 | L+20 | 10 | |||||||||||||
13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 20~200 | |||||||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20~200 | 12 | 32 | L+24 | 12 | |||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20~200 | 8 | |||||||||||||
18 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 35~200 | 38 | L+28 | 14 | |||||||||||
20 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35~300 | L+30 | 15 | |||||||||||
25 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 35~300 | 50 | L+36 | 18 |
Type à manchon simple | Manchon exempt d'huile | ||
D1 | D2 | d (D.I.) | L (Longueur totale) |
3, 4, 5, 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 4 | |
6 | 6 | 4 | |
8, 10, 12 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | |
6 | 6 | 5 | |
8 | 8 | 5 | |
13, 14, 15, 16 | 6 | 6 | 8 |
8 | 8 | 8 | |
10 | 10 | 8 | |
12 | 12 | 8 | |
13 | 13 | 8 | |
15 | 15 | 8 | |
18, 20, 25 | 10 | 10 | 10 |
12 | 12 | 10 | |
13 | 13 | 10 | |
15 | 15 | 10 | |
16 | 16 | 10 | |
18 | 18 | 10 | |
20 | 20 | 10 | |
25 | 25 | 10 |
Type à manchon double | Manchon exempt d'huile (2 pcs.) | ||
D1 | D2 | d (D.I.) | L (Longueur totale) |
3, 4, 5 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 4 | |
6 | 6 | 4 | |
8 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | |
6 | 6 | 5 | |
8 | 8 | 5 | |
10, 12, 13, 15 | 5 | 5 | 8 |
6 | 6 | 8 | |
8 | 8 | 8 | |
10 | 10 | 8 | |
12 | 12 | 8 | |
13 | 13 | 8 | |
15 | 15 | 10 | |
16, 18 20, 25 | 8 | 8 | 10 |
10 | 10 | 10 | |
12 | 12 | 10 | |
13 | 13 | 10 | |
15 | 15 | 10 | |
16 | 16 | 10 | |
18 | 18 | 10 | |
20 | 20 | 10 | |
25 | 25 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type | Méthode de finition | Diam. du trou de liaison d1 (Ø) | Diam. du trou de liaison D2 (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 3 | 3 ~ 4 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 4 | 3 ~ 4 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 6 | 3 ~ 6 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 8 | 4 ~ 8 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 10 | 5 ~ 8 | 15 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 12 | 6 ~ 8 | 15 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 13 | 6 ~ 13 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 14 | 8 ~ 15 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 15 | 8 ~ 15 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 16 | 8 ~ 15 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 18 | 10 ~ 18 | 35 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 20 | 10 ~ 20 | 35 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon simple | Non fourni | 25 | 12 ~ 25 | 35 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 3 | 3 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 4 | 3 ~ 4 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 6 | 3 ~ 6 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 8 | 4 ~ 8 | 15 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 10 | 5 ~ 10 | 15 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 12 | 6 ~ 12 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 13 | 6 ~ 13 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 15 | 8 ~ 15 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 16 | 8 ~ 16 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 18 | 10 ~ 18 | 35 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 20 | 10 ~ 20 | 35 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Revêtement oxydé noir | 25 | 12 ~ 25 | 35 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 3 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 3 ~ 4 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 3 ~ 6 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 4 ~ 8 | 15 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 5 ~ 10 | 15 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 6 ~ 12 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 13 | 6 ~ 13 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 8 ~ 15 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 8 ~ 16 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 18 | 10 ~ 18 | 35 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 10 ~ 20 | 35 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à manchon double | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 12 ~ 25 | 35 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 3 | 3 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 4 | 3 ~ 4 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 5 | 3 ~ 5 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 6 | 3 ~ 6 | 10 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 8 | 4 ~ 8 | 15 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 10 | 5 ~ 10 | 15 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 12 | 6 ~ 12 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 13 | 6 ~ 13 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 15 | 8 ~ 15 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 16 | 8 ~ 16 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 18 | 10 ~ 18 | 35 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 20 | 10 ~ 20 | 35 ~ 300 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à manchon double | Non fourni | 25 | 12 ~ 25 | 35 ~ 300 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type
Méthode de finition
Diam. du trou de liaison d1(Ø)
Diam. du trou de liaison D2 (φ)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles