Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type fileté | Type taraudé | Matériau | Traitement de surface | ||
En U | En T | En U | En T | ||
LKTMB | LKSMB | LKTFB | LKSFB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
LKTMM | - | - | LKSFM | Placage autocatalytique au nickel | |
LKTMS | LKSMS | LKTFS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | E | - | P | - | T |
LKTMB10-1.5 LKTFB8-1.25 | - - | 55 55 | - | F15 | - - | E6 E6 | - - | P6 P6 | - - | T5 T5 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | F Incrément de 1mm | E Incrément de 1mm | P Incrément de 1mm | Sélection T | D | ℓ | W1 | H | W2 | |||||||
Type | Pas M | ||||||||||||||||
En U, Fileté LKTMB LKTMM LKTMS | En T, Fileté LKSMB LKSMS | 4-0.7 | 20~50 L≥E+ℓ+6 | 10~15 | 3~12 E≥P/2+1 | 3~6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | |||||
5-0.8 | |||||||||||||||||
6-1.0 | 10~20 | 3~8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 7 | ||||||||
8-1.25 | 20~90 L≥E+ℓ+6 | 10~25 | 5~20 E≥P/2+1 | 3~8 *3~10 | 5 | 6 | 9 | *10 | *12 | 16 | 13 | 1.5 | 9 | ||||
10-1.5 | 10~30 | 3~8 *3~12 | 5 | 6 | 9 | 10 | *12 | 20 | 17 | ||||||||
Les valeurs marquées d'un * concernent uniquement le type en T. | |||||||||||||||||
16-2.0 | 10~50 | 3~16 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | *16 | 25 | 22 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | E Incrément de 1mm | P Incrément de 1mm | Sélection T | D | ℓ | W1 | H | W2 | |||||||
Type | Pas M | |||||||||||||||
En U, Taraudé LKTFB LKTFS | En T, Taraudé LKSFB LKSFM | 5-0.8 | 30~60 L≥Mx2+9+E | 3~12 E≥P/2+1 | 3~5 | 5 | *6 | 10 | 8 | 8 | 0.5 | 6 | ||||
*3~6 | ||||||||||||||||
6-1.0 | 3~6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 7 | ||||||||
*3~8 | ||||||||||||||||
8-1.25 | 30~100 L≥Mx2+9+E | 5~20 E≥P/2+1 | 3~8 | 5 | 6 | 9 | *10 | *12 | 16 | 13 | 1.5 | 9 | ||||
*3~10 | ||||||||||||||||
Les valeurs marquées d'un * concernent uniquement le type en T. | 10-1.25 | 3~8 | 5 | 6 | 9 | 10 | *12 | 18 | 14 | |||||||
10-1.5 | *3~12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type | Taille de filetage M (mm) | Pas du filetage (mm) | Méthode de finition | E (mm) | F (mm) | L (mm) | P (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 5 | 0.8 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | - | 30 ~ 60 | 3 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 6 | 1.0 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | - | 30 ~ 60 | 3 ~ 8 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 8 | 1.25 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 10 | 1.5 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 10 | 1.25 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 5 | 0.8 | Placage autocatalytique au nickel | 3 ~ 12 | - | 30 ~ 60 | 3 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 6 | 1.0 | Placage autocatalytique au nickel | 3 ~ 12 | - | 30 ~ 60 | 3 ~ 8 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 8 | 1.25 | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 10 | 1.5 | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en T | 10 | 1.25 | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en T | 4 | 0.7 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en T | 5 | 0.8 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en T | 6 | 1.0 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | 10 ~ 20 | 20 ~ 50 | 3 ~ 8 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en T | 8 | 1.25 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | 10 ~ 25 | 20 ~ 90 | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en T | 10 | 1.5 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | 10 ~ 30 | 20 ~ 90 | 3 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en T | 16 | 2.0 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | 10 ~ 50 | 20 ~ 90 | 3 ~ 16 | 5 ~ 16 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en T | 4 | 0.7 | Non fourni | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en T | 5 | 0.8 | Non fourni | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en T | 6 | 1.0 | Non fourni | 3 ~ 12 | 10 ~ 20 | 20 ~ 50 | 3 ~ 8 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en T | 8 | 1.25 | Non fourni | 5 ~ 20 | 10 ~ 25 | 20 ~ 90 | 3 ~ 10 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en T | 10 | 1.5 | Non fourni | 5 ~ 20 | 10 ~ 30 | 20 ~ 90 | 3 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en T | 16 | 2.0 | Non fourni | 5 ~ 20 | 10 ~ 50 | 20 ~ 90 | 3 ~ 16 | 5 ~ 16 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en U | 5 | 0.8 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | - | 30 ~ 60 | 3 ~ 5 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en U | 6 | 1.0 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | - | 30 ~ 60 | 3 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en U | 8 | 1.25 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en U | 10 | 1.5 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type taraudé en U | 10 | 1.25 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type taraudé en U | 5 | 0.8 | Non fourni | 3 ~ 12 | - | 30 ~ 60 | 3 ~ 5 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type taraudé en U | 6 | 1.0 | Non fourni | 3 ~ 12 | - | 30 ~ 60 | 3 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type taraudé en U | 8 | 1.25 | Non fourni | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type taraudé en U | 10 | 1.5 | Non fourni | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type taraudé en U | 10 | 1.25 | Non fourni | 5 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 4 | 0.7 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 5 | 0.8 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 6 | 1.0 | Revêtement oxydé noir | 3 ~ 12 | 10 ~ 20 | 20 ~ 50 | 3 ~ 8 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 8 | 1.25 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | 10 ~ 25 | 20 ~ 90 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 10 | 1.5 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | 10 ~ 30 | 20 ~ 90 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 16 | 2.0 | Revêtement oxydé noir | 5 ~ 20 | 10 ~ 50 | 20 ~ 90 | 3 ~ 16 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 4 | 0.7 | Placage autocatalytique au nickel | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 5 | 0.8 | Placage autocatalytique au nickel | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 6 | 1.0 | Placage autocatalytique au nickel | 3 ~ 12 | 10 ~ 20 | 20 ~ 50 | 3 ~ 8 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 8 | 1.25 | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 10 ~ 25 | 20 ~ 90 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 10 | 1.5 | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 10 ~ 30 | 20 ~ 90 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type à filetage en U | 16 | 2.0 | Placage autocatalytique au nickel | 5 ~ 20 | 10 ~ 50 | 20 ~ 90 | 3 ~ 16 | 5 ~ 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en U | 4 | 0.7 | Non fourni | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en U | 5 | 0.8 | Non fourni | 3 ~ 12 | 10 ~ 15 | 20 ~ 50 | 3 ~ 6 | 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en U | 6 | 1.0 | Non fourni | 3 ~ 12 | 10 ~ 20 | 20 ~ 50 | 3 ~ 8 | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en U | 8 | 1.25 | Non fourni | 5 ~ 20 | 10 ~ 25 | 20 ~ 90 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en U | 10 | 1.5 | Non fourni | 5 ~ 20 | 10 ~ 30 | 20 ~ 90 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Type à filetage en U | 16 | 2.0 | Non fourni | 5 ~ 20 | 10 ~ 50 | 20 ~ 90 | 3 ~ 16 | 5 ~ 12 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type
Taille de filetage M(mm)
Pas du filetage(mm)
Méthode de finition
E(mm)
F(mm)
L(mm)
P(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles