Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |
Carré | Rond | |
LACF | LACG | EN 1.0038 Équiv. |
Référence pièce | - | L | - | W |
LACF12 | - | 120 | - | 16 |
Référence pièce | L Incrément de 5mm | W Sélectionnable | A | B | F | Prix unitaire | ||||||||
Type | DH7 | LACF | LACG | |||||||||||
Carré LACF Rond LACG | 3 | 40~100 | 5 | 6 | 9 | 20 | 20 | 15 | ||||||
4 | ||||||||||||||
5 | 50~100 | 5 | 6 | 9 | 12 | 25 | 25 | 18 | ||||||
6 | ||||||||||||||
8 | 50~120 | 9 | 12 | 16 | 19 | 28 | 28 | 20 | ||||||
10 | ||||||||||||||
12 | 60~120 | 12 | 16 | 19 | 32 | 32 | ||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | 12 | 16 | 19 | 22 | 38 | 38 | 25 | |||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Diam. du trou de liaison D (Ø) | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 3 | 40 ~ 100 | 5 ~ 9 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 4 | 40 ~ 100 | 5 ~ 9 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 5 | 50 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 6 | 50 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 8 | 50 ~ 120 | 9 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 10 | 50 ~ 120 | 9 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 12 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 13 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 14 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 15 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 16 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 18 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 20 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 10 jours | 10 | Carrée | 25 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 3 | 40 ~ 100 | 5 ~ 9 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 4 | 40 ~ 100 | 5 ~ 9 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 5 | 50 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 6 | 50 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 8 | 50 ~ 120 | 9 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 10 | 50 ~ 120 | 9 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 12 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 13 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 14 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 15 | 60 ~ 120 | 12 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 16 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 18 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 20 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | 25 | 60 ~ 120 | 12 ~ 22 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. du trou de liaison D(Ø)
L(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles