Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CLKWB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (EN 1.7220 équiv.) |
CLKWM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (EN 1.4301 équiv.) | |
CLKWS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | d | - | L |
CLKB8 CLKWM20 | - - | 6 16 | - - | 100 100 |
d | F1 | G1 |
3 | 10 | 5 |
4 | 11 | 6 |
5 | ||
6 | 12 | 7 |
8 | 14 | 8 |
10 | 15 | 9 |
12 | 16 | 10 |
14 | 18 | 12 |
15 | ||
16 | 20 | 14 |
18 | 22 | 15 |
20 | ||
25 | 25 | 18 |
Référence pièce | Sélection d | L Incrément de 1mm | W | F | G | Vis fournie M (x2) | d1 | T | Prix unitaire | ||||||||||||||||||
CLKWB | CLKWM | CLKWS | |||||||||||||||||||||||||
Type | DH7 | L mini. à 90 | L91~150 | L mini. à 90 | L91~150 | L mini. à 90 | L91~150 | ||||||||||||||||||||
CLKWB CLKWM CLKWS | 5 | 3 | 4 | 5 | 10~100 | 10 | 11 | 6 | M4-10 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15~150 | 12 | 14 | 8 | M6-12 | 6.6 | 10 | ||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 9 | M6-15 | ||||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20~150 | 18 | 16 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 18 | 12 | M6-20 | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 30~150 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
18 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | 22 | 15 | M6-25 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 40~150 | 28 | M8-25 | 9 | 15 | ||||||||||||||
25 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 25 | 18 | M8-30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Diam. du trou de liaison D (Ø) | L (mm) | d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 |
Loading...
Type | Type à 2 colliers |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Diam. du trou de liaison D(Ø)
L(mm)
d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles