Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W fixe | W, H configurables | Matériau | Traitement de surface | Accessoire (Type H7, à taraud uniquement) | ||
Type H7 | Type H7, à taraud | Type H7 | Type H7, à taraud | |||
HKPB | HKPBT | HGBPB | - | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage x2 (EN 1.4301 équiv.) |
HKPM | HKPMT | HGBPM | HGBPMT | Placage autocatalytique au nickel | ||
HKPS | - | HGBPS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | W | - | H |
HKPM12 HGBPB8 | - | W12 | - - | H35 H35 |
Référence pièce | H Incrément de 1mm | W | A | F | B | E | K | S | T | d | N | Prix unitaire | ||||||
Type H7 | Type H7, à taraud | |||||||||||||||||
Type | D | Tolérance D | HKPB | HKPM | HKPS | HKPBT | HKPMT | |||||||||||
(H7) HKPB HKPM HKPS (type H7 à taraud) HKPBT HKPMT | 2 | +0.01 0 | 15~20 | 4 | 25 | 18 | H+3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3.5 | - | - | - | |||
3 | 20~25 | 6 | 32 | 24 | H+5 | 15 | 9 | 4.5 | M3 | |||||||||
4 | +0.012 0 | 8 | 38 | 29 | 20 | |||||||||||||
5 | 25~30 | 50 | 41 | H+6 | 25 | 12 | 12 | M4 | ||||||||||
6 | 10 | H+8 | 32 | |||||||||||||||
8 | +0.015 0 | 30~40 | 65 | 52 | 38 | 14 | 10 | 16 | 5.5 | |||||||||
10 | 75 | 62 | H+10 | 50 | ||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 12 | 19 | M5 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | 35~45 | 63 | H+12 | 15 | 15 | 22 | 6.5 | |||||||||||
15 | 16 | |||||||||||||||||
16 | M6 | |||||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 40~50 | 20 | 100 | 82 | H+14 | 65 | 18 | 25 | 9 | ||||||||
25 | 30 | H+17 | 30 |
Référence pièce | W Incrément de 1mm | H Incrément de 5mm | A | F | B | E | K | S | T | d | N | Prix unitaire | |||||
Type H7 | Type H7, à taraud | ||||||||||||||||
Type | D | Tolérance D | HGBPB | HGBPM | HGBPS | HGBPMT | |||||||||||
(H7) HGBPB HGBPM HGBPS (type H7 à taraud) HGBPMT | 2 | +0.01 0 | 3~5 | 15~20 | 25 | 18 | H+3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3.5 | - | - | |||
3 | 3~9 | 20~25 | 32 | 24 | H+5 | 15 | 9 | 4.5 | M3 | ||||||||
4 | +0.012 0 | 4~12 | 38 | 29 | 20 | ||||||||||||
5 | 5~15 | 25~30 | 50 | 41 | H+6 | 25 | 12 | 12 | M4 | ||||||||
6 | 6~18 | H+8 | 32 | ||||||||||||||
8 | +0.015 0 | 8~24 | 30~40 | 65 | 52 | 38 | 14 | 10 | 16 | 5.5 | |||||||
10 | 10~30 | 75 | 62 | H+10 | 50 | ||||||||||||
12 | +0.018 0 | 12~30 | 19 | M5 | |||||||||||||
13 | 13~30 | ||||||||||||||||
14 | 14~30 | 35~45 | 63 | H+12 | 15 | 15 | 22 | 6.5 | |||||||||
15 | 15~30 | ||||||||||||||||
16 | 16~30 | M6 | |||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 20~30 | 40~50 | 100 | 82 | H+14 | 65 | 18 | 25 | 9 | |||||||
25 | 25~35 | H+17 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Diam. du trou D (Ø) | Trou | Cote de largeur W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 2 | Type H7 | 3 ~ 5 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | Type H7 | 3 ~ 9 | 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | Type H7 | 3 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | Type H7 | 4 ~ 12 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | Type H7 | 5 ~ 15 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | Type H7 | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | Type H7 | 8 ~ 24 | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | Type H7 | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | Type H7 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | Type H7 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | Type H7 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | Type H7 | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | Type H7 | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | Type H7 | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | Type H7 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 2 | Type H7 | 3 ~ 5 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | Type H7 | 3 ~ 9 | 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | Type H7 | 3 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | Type H7 | 4 ~ 12 | 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | Type H7 | 4 ~ 12 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | Type H7 | 5 ~ 15 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | Type H7 | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | Type H7 | 8 ~ 24 | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | Type H7 | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | Type H7 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 13 | Type H7 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 | Type H7 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | Type H7 | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | Type H7 | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | Type H7 | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | Type H7 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | H7 à taraud | 3 ~ 5 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | H7 à taraud | 4 ~ 10 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | H7 à taraud | 5 ~ 15 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | H7 à taraud | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | H7 à taraud | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | H7 à taraud | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | H7 à taraud | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 13 | H7 à taraud | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 | H7 à taraud | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | H7 à taraud | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | H7 à taraud | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | H7 à taraud | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | H7 à taraud | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 2 | Type H7 | 3 ~ 5 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 3 | Type H7 | 3 ~ 9 | 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 3 | Type H7 | 3 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 4 | Type H7 | 4 ~ 12 | 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 4 | Type H7 | 4 ~ 12 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 5 | Type H7 | 5 ~ 15 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 6 | Type H7 | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 8 | Type H7 | 8 ~ 24 | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 10 | Type H7 | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 12 | Type H7 | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 13 | Type H7 | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 14 | Type H7 | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 15 | Type H7 | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 16 | Type H7 | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 20 | Type H7 | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 25 | Type H7 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 |
Loading...
Type | Bases de charnière | Shape | En U | Mounting Position | Type standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Diam. du trou D(Ø)
Trou
Cote de largeur W(mm)
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles