Vannes de commutation - Actionnement manuel, type à bouton / à bascule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de commutation - Actionnement manuel, type à bouton/à bascule:Affichage d'image associés
Matériau : corps : laiton (traitement de surface : placage autocatalytique au nickel), bouton à bascule : EN 1.0718 équiv.

Spécifications

Référence pièce
MSHRP3
MSHBP4
Référence pièceDirectionNombre de portsDia. d'alésage du raccordement de tuyauNombre de positionsSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaire
TypeENTREE, SORTIEEX
MSHRT333M51.521.830
4451.960
MSHBT333Rc1/8Rc1/84.5130
445M55.5160

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSHBT3
MSHBT4
MSHRT3
MSHRT4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de ports Type à port de tuyau Dia. d'alésage du raccordement de tuyau (entrée, sortie) Section effective
(mm2)
Méthode de montage Direction

48.61 €

1 Disponible 5 jours 103RcRc1/84.5[Latéral] Surface latérale, montage sur panneau3

53.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

105RcRc1/85.5[Latéral] Surface latérale, montage sur panneau4

35.64 €

1 Disponible 5 jours 103MM51.8[Fond] Bas, montage du panneau-

39.42 €

1 Disponible 5 jours 105MM51.9[Latéral] Surface latérale, montage sur panneau-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Le corps de type à bascule est de même forme / dimension que le type bouton. Pour des détails sur les dimensions du corps, veuillez voir les schémas Type bouton (MSHRP, MSHBP) ci-dessus.
Fluide utilisableAir
Plage de pression de fonctionnement0~0.9MPa
Plage de température de fonctionnement5 ~ 60 ˚C (sans geler)
Spécifications

Exemple d'utilisation

Vannes de commutation - Actionnement manuel, type à bouton/à bascule:Affichage d'image associés

Informations de base

Nombre de positions 2 Fonctionnement à commutation Type à bascule Type et sens de tuyauterie Surface latérale directe
Maintien de l'état de fonctionnement Résistance

Produits complémentaires

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique